Quatre dimensions d’un système de capteurs intelligent :

Smart Tasks

 

Les Smart Tasks permettent de traiter les données directement dans le capteur. Votre processus bénéficie ainsi d’un transfert de données plus rapide, de structures plus légères et d’avantages financiers.

 

À l’heure du « Big Data », il est essentiel de garder une vue d’ensemble. Les Smart Tasks traitent donc les divers signaux de détection et de mesure du capteur, les mettent en relation, si nécessaire, avec les signaux d’un capteur externe et génèrent les informations de processus effectivement requises en fonction des différentes tâches sur l’installation. Cela permet de gagner du temps lors de l’analyse des données dans la commande, accélère les processus de la machine et le matériel informatique supplémentaire coûteux et ultra performant devient inutile.

 

Site map

Exemples de Smart Tasks : la valeur ajoutée pour votre application

Mesure de la vitesse et de la longueur

  • Détermination de la vitesse des objets indépendamment du patinage pour des résultats de mesure plus précis
  • Tri et classification aisés des objets détectés, en fonction de leur longueur et ce indépendamment de la vitesse de transport
  • Grande flexibilité dans la détermination du point de mesure
  • Pas de résultats de mesure faussés grâce aux temps de cycle de la commande

Mesure de la vitesse et de la longueur intégrée pour les applications en scierie

Écran d’objets et de blancs

  • Surveillance de la longueur des objets et des espaces entre eux pour une saisie rapide des situations non conformes
  • Des signaux simplement traités pour les niveaux de commande supérieurs ou pour le déclenchement rapide de l’éjection des produits
  • Pas de résultats de mesure faussés grâce aux temps de cycle de la commande

Mesure intégrée des objets et des lacunes lors de l’alimentation en produits

Analyse de l’équipement

  • Saisie directe de l’équipement, p. ex. d’un porte-pièce qui passe par l’analyse simple de la combinaison de signaux directement dans le Smart Sensor pour la surveillance de la qualité ou la commande du processus
  • Saisie fiable de l’équipement durant le processus : même à des vitesses de déplacement différentes
  • Rentabilité et complexité moindre

Analyse d’implantation intégrée

Comptage et anti-rebond

  • Contrôle d’intégralité simple et rapide avec en parallèle l’inhibition des impulsions parasites
  • Mesure précise : pas d’« avalement » d’impulsions de comptage individuelles très rapides grâce aux temps de cycle de la commande

Comptage intégré des étiquettes pour un échange de bobine rapide

Lier la protection de personnes et l’automation

  • Avec l’inhibition (muting), l’interface IO-Link permet de transmettre une valeur de hauteur utile aux processus d’automatisation en aval
  • Comptage des objets qui passent devant le barrage immatériel de sécurité

Allie sécurité et automatisation : IO-Link permet de réaliser un design d’installation économique

Smart Tasks :

Nos Smart Sensors

Autres Smart Tasks sur demande.

Contactez-nous