Les innovations chez les capteurs de distance et LiDAR

From micron to mile. In all dimensions.

Qu’il s’agisse des capteurs 3D-LiDAR dotés d’une grande densité de points, des solutions de capteurs individuelles avec SICK AppSpace ou bien de notre procédé de mesure de la distance HDDM+ – avec notre force d’innovation, nous nous réinventons chaque jour. Grâce à nos technologies de pointe dans les domaines des ultrasons, des radars ou de la lumière, nous trouvons la bonne solution pour chaque application.

Plus de détails

Les capteurs 3D-LiDAR balayent avec une grande densité des points par segment de balayage et permettent ainsi une détection sans faille et plus rapide dans l’espace.

Détection de modifications en temps réel

Les capteurs 2D-LiDAR détectent les détails dans un trafic fluide et réagissent de manière exceptionnellement rapide à des modifications dans le champ de balayage. Le capteur 2D-LiDAR LMS1000 fonctionne avec des fréquences de balayage jusqu’à 200 Hz. Lors de la détection et la classification de véhicules, nos appareils constituent un avantage très net.

Solutions de capteurs individuelles

Avec SICK AppSpace, c’est le développeur de l’application lui-même qui détermine la solution. Notre éco-système allie le logiciel, les capteurs programmables et une communauté de développeurs dynamique et permet ainsi des approches totalement inédites et adaptatives dans le domaine de l’automatisation.

Dans la vidéo : Qu'est-ce que HDDM+

Puissants à l'intérieur et à l'extérieur

Avec le procédé de mesure de la distance innovant HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) pouvant être utilisé dans diverses applications, les capteurs de distance et LiDAR détectent les distances de manière fiable.

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à contacter nos experts

La solution adaptée à votre application

Pour en savoir plus