Des informations à partir des données des capteurs

Aus Sensordaten werden Informationen
Aus Sensordaten werden Informationen

Les capteurs sont le premier contact et la passerelle vers l’Industrie 4.0. Aujourd’hui, les capteurs intelligents ne se contentent pas de recueillir des données : ils les préparent et les traitent afin de fournir des informations. Le capteur ne fait donc plus que « détecter ». Aux premières heures de la numérisation, il se met aussi à « penser ». À partir de là, la transmission des informations traitées devient une technologie clé. Le succès des chaînes de création de valeur connectées repose principalement sur l’intégration réussie des capteurs dans l’architecture globale d’une application.

Les interfaces régulent le flux de données

La définition claire des données nécessaires et leur regroupement avec l’univers de données connecté constituent la base d’une communication de réseau fiable. Le choix du protocole de communication adapté joue un rôle déterminant pour une trajectoire définie. Les solutions basées sur Ethernet figurent au premier plan. IO-Link permet également la connexion réseau, surtout pour les appareils qui n’ont besoin que d’une capacité de communication limitée.

Dans la production intelligente, de nombreux capteurs collectent un grand nombre de données sur des sites multiples. Le traitement décentralisé des données devient de plus en plus important. Des interfaces supplémentaires dans le système de données ou logiciel permettent de nouvelles analyses et fonctions, améliorant ainsi la flexibilité, la qualité, l’efficacité et la transparence dans la production.

Le cloud est notre avenir

Une fois les questions de sécurité des données définitivement résolues, le cloud s’imposera dans un avenir proche. Par le biais de technologies de connexion spécifiques à l’application et en contournant la commande, les données des capteurs seront désormais directement envoyées dans le cloud.

L’interconnexion ingénieuse des capteurs en systèmes de traitement des données centralisés et décentralisés a permis d’obtenir un nombre de solutions jusque-là inconnu. L’ensemble du processus affichera une transparence inégalée grâce aux protocoles de données et de communication.

 

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert