Lorsque l’on parle de sujet tendance dans l’industrie aujourd’hui, on peut difficilement passer à côté de la technologie IO-Link.
Les caractéristiques de cette technologie sont souvent mises en avant :
Lorsque l’on parle de sujet tendance dans l’industrie aujourd’hui, on peut difficilement passer à côté de la technologie IO-Link.
Les caractéristiques de cette technologie sont souvent mises en avant :
Premier avantage générique, grâce au transfert numérique en continu des données, la qualité du signal est accrue : plus besoin de transfert des valeurs analogiques, sources de perturbations électromagnétiques et/ou de perte de précision.
Les capteurs avec une interface IO-Link peuvent également fournir et recevoir des paramètres, jusque-là inaccessibles avec des interfaces « classiques » et donc faciliter la sauvegarde et la modification des paramètres. L’avantage étant pour vous, utilisateur, le remplacement aisé du capteur et la rapidité de modification des paramètres lors de changement de production.
Les différents paramètres du capteur étant accessibles (transparence), ils peuvent être monitorés, optimisés et permettre une maintenance préventive ou prédictive, ex : information de température d’un codeur sur un moteur montrant en hausse significative, peut indiquer un problème sur la machine.
Cette liste non exhaustive d’avantages, vous permettant une maintenance aisée, vient en complément des Smart Sensors, développés par SICK. Les Smart Sensors, génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de facteurs de processus mesurés classiques. Ils permettent alors d’augmenter considérablement l’efficacité, d’obtenir plus de flexibilité et une meilleure fiabilité au niveau de la planification pour une maintenance prédictive de l’installation.
Le capteur LFV200 est un détecteur de niveau basé sur la technologie vibratoire, capable de détecter au millimètre près. Il est disponible avec différentes longueurs et boîtiers.
La fonction classique de ce capteur est simple : installé dans une cuve ou dans un élément afin de détecter un niveau de liquide, la sortie passe à 1 lorsque les lames sont recouvertes de liquide, sinon elle reste à 0.
Grâce à l’IO-Link, le capteur devient un Smart Sensors, en se connectant, il est possible de connaître les valeurs extrêmes depuis le démarrage : température la plus basse, la plus haute, fréquence de travail la plus basse, la plus haute…
Il est également possible de paramétrer une plage de fréquence dans le capteur où le capteur commutera. Le bénéfice étant la possibilité d’activer une détection intelligente.
Exemples d’applications :
Avoir accès à plus d’informations : très bien ! mais y accéder doit être simple ! En complément du fichier IODD (description du capteur) fourni avec le capteur fonctionnant en IO-Link, l’intégration à votre réseau des capteurs est facilitée par la mise à disposition de Blocs Fonctions spécifiques pour différentes marques d’Automates. La documentation fournie en complément de ces blocs fonctions, vous permet de connaître toutes les informations disponibles et accessibles dans les Index et Sous-Index du capteur.
Comme vous pouvez le constater, IO-link permet d’étendre les fonctionnalités de vos capteurs. Les capteurs de process et d’instrumentation industrielle vous offrent ainsi plus de potentiel.
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !