SICK APPSPACE : développez des applications spécifiques pour votre application sur des appareils programmables SICK
La gamme de capteurs de vision SICK, déjà très riche, se développe de plus en plus autour de solutions autonomes configurables. Même si ces dernières disposent de fonctions de configuration automatiques et dʼune interface utilisateur pour une mise en service en toute simplicité, l’implémentation de solutions de traitement dʼimage sur mesure peut parfois s’avérer complexe. Lʼécosystème SICK AppSpace met à la disposition de nos clients un système de développement ouvert pour les applications, l’AppStudio, et s’interface avec tous les capteurs SICK programmables pour laisser libre cours à vos idées et exigences d’applications spécifiques.
L’écosystème SICK AppSpace propose aux intégrateurs systèmes et aux fabricants d’équipement (OEM), la liberté et l’espace pour développer des solutions et répondre aux besoins et aux exigences d’applications spécifiques.
HALCON est un logiciel standard avec un environnement de développement intégré (IDE) pour la vision industrielle, qui a fait ses preuves des milliers de fois en milieu industriel dans le monde entier.
Son architecture logicielle flexible permet le développement rapide d’applications pour le traitement industriel de l’image et l’analyse d’image et conduit ainsi à des économies de coûts et à un faible temps de mise sur le marché.
En plus de performances exceptionnelles et de l’accélération GPU, HALCON offre également un support étendu sur les platesformes multi-coeur et des jeux d’instructions AVX2.
Un partenariat avec des fondations solides
Depuis 2010, SICK travaille avec MVTec Software GmbH dans le domaine du traitement de l’image. L’AppSpace de SICK a favorisé ce partenariat avec l’intégration de la licence d’exécution (Runtime) dans ces produits programmables (voir la gamme sur les pages suivantes).
Nous vous offrons plus qu’une plateforme
Les produits à utiliser avec l'AppSpace
Caméras 2D programmables
La caméra programmable InspectorP6xx fait partie de l’écosystème SICK AppSpace, qui se compose de capteurs programmables, des caméras et d’autres produits programmables ainsi que d’une plate-forme logicielle. La résolution d’image élevée, le boîtier compact, l’optique interchangeable, et un choix d’éclairage important rendent l’InspectorP6xx idéal, performant et flexible. Avec la bibliothèque de traitement d’image HALCON, installée en standard, même les exigences d’application les plus difficiles peuvent être satisfaites.
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !