Le capteur de débit DOSIC®, basé sur notre savoir-faire dans le domaine du process gaz est une solution en Acier Inoxydable 1.4404/316L (Ra ≤ 0,8 µm) et sa certification EHEDG le qualifie pour les applications hygiéniques. Le capteur détermine sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non conducteurs.
La longueur d’insertion courte et le design compact du capteur assurent un montage dans des applications à espace de montage limité.
Le DOSIC® se décline en plusieurs versions, en fonction des besoins de l’application :
- DN15 / DN25 pour un débit maximal de 250 l/ min
- 1 ou 2 sorties analogiques
- Raccord process multiples (Clamp / DIN …)
En bref :
- Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1
- Tube de mesure droit et auto-vidant
- Sorties numériques configurables
- Mesure de température
- Mesure de débit liquides à base d’eau et d’huile
Les domaines d’applications du DOSIC® sont variés comme par exemple le contrôle de débit dans les laiteries ou dans les circuits de rinçage ou la mesure de débit dans l’industrie des boissons et agroalimentaire.