Contact
Feedback

Vision 3D
Visionary-B

Instantané 3D – Principe de contrôle pour une utilisation efficace à l'extérieur

Vos avantages

  • Plus de 120.000 valeurs de distance et d’intensité dans un enregistrement
  • Conçu pour des conditions extérieures rudes p.ex. rayonnement solaire intense, pluie
  • Traitement des données intelligent avec détection et classification d’objets, permet p. ex. le suivi des objets et la prévention des collisions
  • Visionary-B PS fournit des données en 3D, une image vidéo en 2D et des données d’objet via Thernet Gigabit incluant une interface de programmation
  • Visionary-B CV est un système d’aide à la conduite intelligent et facile à configurer avec écran pour la cabine du conducteur avec avertissement par signaux acoustiques et optiques

Aperçu

Instantané 3D – Principe de contrôle pour une utilisation efficace à l'extérieur

Grâce à la technologie innovante Snapshot en 3D et son design mécanique, le capteur de vision 3D Visionary-B de SICK est parfait pour des conditions extérieures difficiles, p. ex. des ports, des chantiers ou dans l’agriculture Sur la base du principe stéréoscopique, Visionary-B fournit des images en 2D et des données en 3D en un. Selon l’application, les données brutes intégrales ainsi que les résultats du traitement d’images intelligent peuvent être transmis sous forme de classification d’objets et de détermination de position. En tant que système d’aide à la conduite avec écran et image en direct, Visionary-B constitue un 3D système de prévention des collisions robuste et facile à configurer qui est rapidement opérationnel et qui prévient le conducteur par des signaux acoustiques et optiques lors de situations dangereuses.

En bref
  • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
  • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
  • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
  • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
  • Enregistrement des activités des dernières heures est possible

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieInstantané, analyse d'image
    Indice de protectionIP69K, IP67
    Logiciel de configurationVia le moniteur / API (C++)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut