Contact
Feedback

Vision 3D
TriSpectorP1000

Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation

Vos avantages

  • Automatisation totalement flexible grâce à des données réelles indépendantes des contrastes (en mm)
  • Environnement de développement SICK AppSpace pour des solutions sur mesure
  • Des solutions économiques avec caméra 3D autonome, prêtes pour l’industrie 4.0.
  • Meilleure qualité et moins de mise au rebut grâce à des inspections Inline de toutes les pièces en trois dimensions
  • Utilisation simple via une interface web spécifique au client
  • Mise en service aisée et remplacement rapide des appareils grâce au champ de vue garanti
  • Boîtier IP67 pour le fonctionnement dans des conditions ambiantes difficiles

Aperçu

Des solutions en 3D sur mesure pour les systèmes flexibles d’automatisation

La caméra 3D programmable TriSpectorP1000 est prête pour l’industrie 4.0. En tant qu’élément de l’environnement de développement SICK AppSpace, la caméra 3D et les outils de logiciel intégrés permettent de réaliser des solutions sur mesure qui se démarquent par une mise en service aisée et un fonctionnement sans problèmes et qui sont p. ex. parfaitement adaptées au contrôle de la qualité et à la vérification de profils ou l’utilisation dans les systèmes de manutention robotisés. La caméra autonome TriSpectorP1000 réunit en un seul boîtier robuste les fonctions de traitement d’image, d’éclairage et d’analyse. Le procédé de triangulation laser assure des données d’objets réelles précises au millimètre prés, indépendantes des couleurs et des contrastes. Le TriSpectorP1000 est idéal pour des solutions Inline complètes flexibles, économiques pour l’automatisation industrielle.

En bref
  • Inspections ED, 2D et de profil des pièces en mouvement
  • Traitement d’image, éclairage et analyse – unies dans un seul appareil
  • SICK AppSpace, caméra 3D programmable
  • Flexibilité totale pour des solutions sur mesure
  • SICK Algorithm API et HALCON
  • Données 3D calibrées en usine
  • Interface utilisateur web

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Technologie3D, LineScan, analyse d'image
    Fréquence de balayage/rafraîchissement2.000 profils 3D/s
    Source lumineuseLumière rouge visible (laser, 660 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP67
    Logiciel de configurationSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Série✔ , RS-232, RS-422
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut