Contact
Feedback

Vision 3D
ScanningRuler

Instantané 3D robuste et précis avec large champ de vue

Vos avantages

  • Le traitement d’images 3D des objets fixes facilite le travail et permet de réaliser des économies dans le développement d'applications de préhension robotisées
  • Le grand champ de vue s'adapte à un seul appareil et permet de concevoir des solutions peu coûteuses
  • Les mesures 3D étalonnées en usine et fiables sont faciles à intégrer, à utiliser et à remplacer
  • La grande insensibilité aux lumières parasites permet la mesure précise et l'accroissement de la cadence dans les environnements industriels
  • La conception industrielle avec source laser intégrée assure un fonctionnement sans erreur

Aperçu

Instantané 3D robuste et précis avec large champ de vue

Le ScanningRuler est la caméra idéale pour le traitement d’images 3D dans les applications de préhension robotisées. Il fournit des mesures 3D précises et fiables des objets fixes. Les données collectées peuvent être exploitées pour localiser les pièces lors du prélèvement aléatoire dans les bacs et calculer la meilleure position de préhension du robot. La caméra intègre une source de lumière laser et permet de mesurer les nuages de points 3D au millimètre près sur toute la surface de l'image. Avec l'excellente protection contre les lumières parasites et la configuration aisée du ScanningRuler, l'intégration et l'utilisation sont plus fluides. Outre les images 3D, le ScanningRuler est capable d'enregistrer les images 2D de la zone d'image pour faciliter l'identification des pièces. Le ScanningRuler peut être connecté à un PC par Gigabit Ethernet. Son boîtier robuste permet une exploitation fiable, même dans les environnements industriels difficiles.

En bref
  • Traitement d’images 3D des objets fixes
  • Grand champ de vue pour le balayage des palettes US et européennes
  • Détection précise et fiable des données 3D étalonnées en usine au millimètre près
  • Insensible aux lumières parasites et aux variations de contraste
  • Boîtier robuste à laser intégré
  • Données de nuage de points 3D avec informations de niveaux de gris

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TechnologieInstantané 3D
    Fréquence de balayage/rafraîchissement2,5 s par image 3D
    Mesures de niveau de gris
    Source lumineuseLumière rouge visible (laser, 660 nm, ± 15 nm)
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP65
    Logiciel de configurationRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut