Contact
Feedback

Vision 3D
Ranger3

Excellente performance 3D dans un petit boîtier

Vos avantages

  • Un capteur CMOS unique permet d’augmenter la cadence grâce à des mesures 3D rapides
  • Des mesures fiables et précises sur des surfaces sombres et claires favorisent une production flexible et la mise en œuvre de l’Industrie 4.0
  • Une sensibilité élevée à la lumière permet une inspection 3D sans augmenter la puissance laser
  • Des mesures précises de forme, de volume et de position pour un grand nombre d’objets contribuent à améliorer la qualité du produit
  • Intégration de logiciel selon les standards GigE Vision et GenICam
  • Intégration mécanique aisée grâce au boîtier compact, au ProFlex Front, aux connecteurs enfichables industriels et aux accessoires 4Dpro

Aperçu

Excellente performance 3D dans un petit boîtier

Grâce à leur grande précision et à leur vitesse de mesure sans précédent, les caméras pour streaming dernière génération Ranger3 peuvent être configurées pour répondre à une vaste gamme d’exigences. Ranger3, un capteur 3D unique conçu pour les tâches de traitement d’images complexes, est le composant clé idéal pour les systèmes d’inspection du monde entier. La caméra détermine la véritable forme 3D d’un objet, indépendamment de son contraste ou de sa couleur. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité de nombreux produits. La conformité avec les standards GigE Vision et GenICam garantit une intégration peu coûteuse. Ranger3 offre d’excellentes performances 3D dans un petit boîtier.

En bref
  • Capteur CMOS de SICK avec technologie ROCC pour une performance 3D supérieure
  • Traitement de 15,4 gigapixels/s max.
  • Profils 3D 7 kHz en plein format
  • Résolution du capteur : 2.560 x 832 px
  • Conforme aux standards GigE Vision et GenICam
  • Mesure 3D, mesure de réflexion et mesure de lumière diffusée dans un seul appareil
  • Boîtier industriel, en option avec indice de protection IP65/67

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

La nouvelle référence pour la 3D high speed

Face à la pression croissante pour rendre les processus de production toujours plus rapides, perfectionner les contrôles de qualité et raccourcir les délais de livraison, les différents services de production doivent toujours s’adapter de manière optimale aux délais impartis. Avec Ranger3, la nouvelle caméra pour streaming 3D, vous pouvez tenir le rythme, voire même accélérer la vitesse de vos processus. Cela ouvre de nouvelles perspectives intéressantes aux constructeurs de machines et aux intégrateurs systèmes dans le secteur Vision.
Capteur 3D CMOS de SICK
Mesures rapides et précises de forme, de volume et de position avec Ranger3
Excellente performance 3D grâce à la technologie Rapid On-Chip Calculation (ROCC)

« Ranger3 est une caméra impressionnante, qui prouve qu’un progrès technologique peut ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour la gamme Vision 3D », explique JunYoung Lee, directeur général de Novitec Co. Ltd, Corée du Sud.

Valeur ajoutée pour les secteurs industriels les plus variés

Les caméras 3D permettent également de collecter des données de mesure relatives à la hauteur et à la forme. Celles-ci sont essentielles dans de nombreuses applications industrielles de Vision. Les caméras pour streaming Ranger de SICK sont utilisées dans le monde entier dans les secteurs les plus variés, par exemple dans l’électronique, l’industrie du bois, la vision robotique, l’industrie du plastique, du caoutchouc ou l’industrie agroalimentaire. Avec le lancement de Ranger3, SICK a établi des bases pour que l’entreprise puisse continuer à améliorer ses performances en matière d’assurance qualité et de cadence de production

.

Inspection 3D ultra-rapide – à cent à l’heure avec Ranger3.
Grâce à sa grande sensibilité à la lumière, la Ranger3 permet d’inspecter rapidement et avec précision les matériaux les plus sombres, des pneus par exemple.
Nette augmentation de la cadence dans le secteur de l’électronique grâce à la nouvelle caméra pour streaming 3D de SICK.

Avec Ranger3, la nouvelle caméra pour streaming 3D, vous pouvez tenir le rythme, voire même accélérer la vitesse de vos processus. Cela ouvre de nouvelles perspectives intéressantes aux constructeurs de machines et aux intégrateurs systèmes dans le secteur Vision.

ProFlex – le système de fixation intelligent pour objectif et filtre

Le concept ProFlex comprend des modules interchangeables, dont une large gamme d’objectifs, un capot de protection pour objectif avec indice de protection IP65 ou IP67, des filtres à filetage remplaçables et différents adaptateurs Scheimpflug. Il est ainsi possible d’ajuster et donc d’optimiser la distance focale du Ranger3 en fonction de l’installation. Cela permet de garantir que la mise au point se fait sur toute la hauteur de l’objet en question.
Le concept ProFlex du Ranger3 permet une installation simple et un ajustement aisé de la caméra compacte en fonction des exigences de chacun.
L’adaptateur Scheimpflug positionne l’objectif dans un angle optimal et garantit ainsi des prises de vue parfaitement nettes.
Le capot de protection pour objectif avec indice de protection IP65 ou IP67 permet d’utiliser la caméra même dans des environnements difficiles.

Le concept innovant ProFlex de SICK est une solution intelligente pour une installation système aisée.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Technologie3D
    Fréquence de balayage/rafraîchissement

    46.000 profils 3D/s, en AOI

    7.000 profils 3D/s, plein format

    Mesure de lumière diffusée
    Mesure de la réflexion
    Mesure 3D
    Indice de protectionIP20, IP65 / IP67
    Logiciel de configurationRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut