Contact
Feedback

Vision 3D
Ranger

Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe

Vos avantages

  • Les mesures effectuées à vitesse et à résolution élevées augmentent la cadence de production. Les détails les plus infimes sont détectés pour garantir la qualité de la production.
  • Obtenez des mesures précises de la taille et de la position en 3D, quelles que soient la hauteur ou la couleur de l'objet pour garantir la fiabilité des solutions
  • La flexibilité élevée du champ de vue associée à l'étalonnage 3D interne garantit des mesures au millimètre près
  • Avec la technologie MultiScan unique, une seule caméra réalise désormais le travail de plusieurs caméras. La réduction des coûts de l’intégration, de la maintenance et des accessoires aboutit à des solutions économiques.
  • La flexibilité élevée et la polyvalence de la caméra Ranger en font un choix idéal pour les tâches les plus exigeantes

Aperçu

Mesure 3D rapide et MultiScan pour des solutions industrielles de pointe

Les caméras Ranger offrent un maximum de souplesse et peuvent être configurées en fonction de vos besoins. Avec une vitesse de mesure 3D élevée, des données de qualité et la fonction MultiScan flexible, la caméra s'utilise dans le monde entier dans les systèmes de contrôle pour traiter les images. Les caméras Ranger extraient la forme 3D réelle des objets, indépendamment du contraste ou de la couleur. Cette forme sert à mesurer la hauteur et le volume, à localiser les défauts de forme et à effectuer un classement de qualité ou un tri en fonction de la taille. Avec le concept MultiScan, il est possible de mesurer en même temps de nombreuses caractéristiques de l'objet, comme le contraste, la brillance et la diffusion du laser ! Il permet de prendre des décisions réfléchies et de créer des solutions économiques car une seule caméra Ranger fournit toutes les informations.

En bref
  • Mesure 3D rapide à une vitesse et dans une qualité supérieures
  • Fonction MultiScan pour la mesure simultanée des formes 3D, du contraste, de la couleur et de la lumière diffuse
  • Résolutions des capteurs jusqu'à 1.536 pixels en 3D et jusqu'à 3.072 pixels en échelles de gris et couleur
  • Flexibilité totale de la configuration, de la distance de travail et du champ de vue
  • Étalonnage 3D intégré à la machine
  • Interface Gigabit-Ethernet et CameraLink

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Technologie

    3D

    LineScan

    MultiScan

    Couleur

    Fréquence de balayage/rafraîchissement1.000 profils 3D/s ... 35.000 profils 3D/s
    Mesures de niveau de gris– / ✔
    Mesures de la couleurRouge / vert / bleu / monochrome (sans IR) / rouge / vert / bleu / monochrome (sans IR) / proche infrarouge (750 nm ... 950 nm env.)
    Mesure de lumière diffusée– / ✔
    Calibré en usine
    Indice de protectionIP20
    Logiciel de configurationRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Série✔ , RS-422, codeurs
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut