Contact
Feedback

Étape 2 : Verrouillage des protecteurs mobiles

Missions spéciales de sécurité

Surveillance de portes, de trappes, ...

Application :

Verrouillage de protecteurs mobiles (par ex. volets, portes battantes)


Avantages :

  • Protection maximale

 

Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé
   ou
> Interrupteurs de sécurité magnétiques  
   ou
> Interrupteurs de sécurité à transpondeur
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

 

Interverrouillage des portes, des trappes, ...

Application :
Verrouillage de protecteurs avec interdiction d'accès temporaire ou non

  • pendant le fonctionnement, l'arrêt, la mise à l'arrêt d'une machine,
  • pendant le fonctionnement à risque d'une machine à cause d'un temps d'arrêt trop long,
  • orsqu'un processus de fabrication ne doit pas être interrompu.


Avantages :

  • Possibilité de quitter un cycle de machine pour éviter les rejets et des temps d'arrêt supplémentaires de la production


 Étape 3 : Sélection de la technologie du produit
> Interrupteurs de sécurité à interverrouillage    
   et
> Systèmes de commande adaptés fiables
 

Vers le haut