Vérifier jusqu'à 500 codes de sérialisation - en une seule fois

30 nov. 2021

GO BEYOND. Découverte #16

Les codes de sérialisation sont utilisés dans les marchandises entrantes et sortantes pour vérifier et respecter les exigences légales. Ces exigences varient d'un pays à l'autre - dans l'UE, par exemple, l'authenticité des médicaments sur ordonnance sera vérifiée à l'aide de ces codes depuis 2019. Le lecteur Multi Code est donc une aide importante pour l'industrie pharmaceutique. Le système de contrôle qualité du Multi Code Reader est basé sur un système de caméra qui scanne et regroupe jusqu'à 500 emballages individuels en une seule lecture. Un pas de géant par rapport à la numérisation de chaque emballage individuel à la main. 

Multi Code Reader : l'assistant idéal pour la mise en œuvre des nouvelles exigences dans l'industrie pharmaceutique.

Cependant, la véritable transformation a lieu lorsque les scans sont transférés vers le cloud du partenaire concerné. Grâce à lui, toutes les données peuvent être stockées, documentées et affichées de manière permanente et, en outre, des processus efficaces et économiques peuvent être mis en œuvre grâce à des modes d'agrégation. Un système sain - le scanner multi-codes répond ainsi à toutes les exigences légales de l'industrie pharmaceutique et offre également la possibilité de démontrer ses capacités dans d'autres industries.