Contact
Feedback

Systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux
VFS60

VFS60 - robuste, polyvalent et perfectionné pour les moteurs asynchrones

Vos avantages

  • Version programmable pour réduire la diversité des produits
  • Différents outils de programmation pour tenir compte de vos besoins personnels de programmation
  • Performance élevée et flexibilité même dans les conditions ambiantes difficiles
  • Résistance élevée aux vibrations et plage de températures élargie grâce à la roue codeuse en nickel
  • Les grandes distances des roulements à billes diminuent l'usure irrégulière et minimisent les vibrations sur le boîtier du système Feedback-moteur, prolongeant ainsi la durée de vie du système
  • Feedback-moteur
  • L'option « Raccordement d'arbre isolé » empêche la continuité électrique à travers les roulements à billes du système Feedback-moteur et prolonge
  • La durée de vie du système

Aperçu

VFS60 - robuste, polyvalent et perfectionné pour les moteurs asynchrones

Les systèmes de rétroaction pour moteurs de la gamme VFS60 sont prédestinés à une utilisation dans les applications industrielles dans des conditions ambiantes difficiles, spécialement pour le montage sur des moteurs asynchrones. Un grand nombre de modèles remplit quasiment toutes les exigences : avec arbre creux traversant ou non traversant de 8 à 15 mm de diamètre, avec départ de câble enfichable ou avec connecteur préconfectionné à l’extrémité du câble. Ceci signifie une plus grande flexibilité mécanique. De plus, le robuste palier d’arbre augmente la durée de vie des systèmes de rétroaction pour moteurs tout en réduisant le service et la maintenance. L’augmentation de la distance au palier conduit à une absence de vibrations jamais réalisée jusqu’à présent ainsi qu’à une rotation optimale, même à des vitesses de service maximales. Les gammes de produits sont catégorisées dans différentes classes de performance. De différents nombres de traits définis à une version programmable. De plus, toutes les interfaces électriques courantes sont disponibles : TTL, HTL ou sinus 0,5 Vss.

En bref
  • Interfaces TTL, HTL ou Sinus 0,5 Vss

  • Résolution jusqu'à 65.536 traits par tour

  • Programmation individuelle de l'interface, du nombre de traits et du top zéro

  • Programmation directe via RS-485

  • Excellente rotation grâce à la grande distance des roulements à billes

  • Robustesse exceptionnelle

  • Classe de protection IP65

  • Flexibilité mécanique grâce aux axes creux traversants et non traversants de diamètre compris entre 8 et 15 mm, disponible avec différents supports de couple

  • Plage de températures comprise entre –30 °C et +100 °C

  • Raccordement d'arbre isolé possible par manchon plastique

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeMontage encastré
    Interface de communicationIncrémental
    Impulsions par tour1.000 ... 65.536
    Système de sécurité
    Interface mécanique

    Axe creux non traversant, 8 mm

    Axe creux non traversant, 3/8"

    Axe creux non traversant, 10 mm

    Axe creux non traversant, 12 mm

    Axe creux non traversant, 1/2″

    Axe creux non traversant, 14 mm

    Axe creux non traversant, 15 mm

    Axe creux non traversant, 5/8″

    Axe creux traversant, 8 mm

    Axe creux traversant, 3/8"

    Axe creux traversant, 10 mm

    Axe creux traversant, 12 mm

    Axe creux traversant, 1/2″

    Axe creux traversant, 14 mm

    Axe creux traversant, 15 mm

    Axe creux traversant, 5/8″

    3/8"

    10 mm

    12 mm

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    Mode de raccordement

    Câble, 8 fils, radial, 0,5 m 1)

    Câble, 8 fils, radial, 1,5 m 1)

    • 1) Le raccordement de câble universel est positionné de sorte qu’une pose sans pli soit possible dans le sens radial ou axial.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut