Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®
EFS/EFM50

Système Feeback-moteur haute résolution pour servocommandes dynamiques

Vos avantages

  • En raison de la transmission exclusivement numérique des données, aucun composant analogique n'est nécessaire côté régulateur
  • Grande économie de coûts grâce à la suppression du câble de codeur. La transmission de données est synchronisée sur la cadence du régulateur.
  • Câblage minimal grâce à l'intégration de la communication interne au capteur dans le câble du moteur
  • Optimisation du circuit du régulateur grâce à la synchronisation automatique sur la cadence du régulateur

Aperçu

Système Feeback-moteur haute résolution pour servocommandes dynamiques

Le système Feedback-moteur EFS/EFM50 est de conception compacte et robuste avec un diamètre de 50 mm. Cette forme associée à la détermination de la position absolue du système Feedback-moteur, à une résolution de 23 bits par tour maximum et de 4.096 tours maximum est unique dans sa classe.

En bref
  • Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®
  • Forme compacte et robuste de 50 mm de diamètre
  • Résolution jusqu´à 23 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
  • Connexion possible à un capteur de température externe
  • E²Prom avec plage de mémoire libre de 8 Ko
  • Certifié SIL2 (valable uniquement pour EFS/EFM50-2)
  • Résolution de 12 bits de la valeur de position sûre
  • Histogramme d´utilisation

 

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Les Smart Motor Sensors de SICK font de leurs utilisateurs des insiders.

Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    TypeMontage encastré
    ModèleAbsolu monotour / absolu multitours
    Interface de communicationHIPERFACE DSL®
    Résolution par tour21 bit / 23 bit
    Système de sécurité– / ✔
    Interface mécaniqueAxe conique
    Mode de raccordementConnecteur mâle, 4 pôles
    Plage de mémoire disponible8.192 Byte
    Principe de mesureOptique
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements