Systèmes feedback-moteur linéaires

Systèmes absolus de mesure de la longueur sans contact pour les entraînements linéaires directs

Les systèmes Feedback-moteur sont un mélange de codeur incrémental et absolu et allient les avantages des deux types de codeur. La résolution élevée nécessaire est atteinte par l’utilisation de signaux de sinus et de cosinus à haute linéarité avec interpolation dans le régulateur d’entraînement. Les signaux de sinus et de cosinus sont générés dans une tête de lecture avec une unité de commande intégrée qui est guidée sans contact sur une plage de mesure.

Ces systèmes sont utilisés partout où une vitesse de déplacement élevée et une montage simple déterminent les exigences d’un système de mesure fiable.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
  • Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
  • Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
  • Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
  • LED d’état
  • Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
  • Plaque signalétique électronique
  • ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
  • STL70 avec interface HIPERFACE®.
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
  • Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
  • Avec interface HIPERFACE® ou SSI
  • Longueur de mesure jusqu’à 4 m
  • Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
  • Petite tête de lecture compacte
  • Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure à vitesse maximale pour les moteurs linéaires
  • Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs linéaires
  • Longueurs de mesure jusqu’à 1 m
  • Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation de la bande magnétique
  • Plaque signalétique électronique et programmation de la valeur de position
  • Détermination de la position absolue, pas d’initialisation de référence
  • Interface HIPERFACE®
  • Certification SIL2 et PL d
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3