Systèmes de sécurité
Safe Stationary Machine

Une configuration simple, fiable et efficace des machines stationnaires

Vos avantages

  • Une interface de configuration basée sur des applications pour une configuration conviviale
  • Réduction de jusqu’à 40 % des frais d’ingénierie grâce au projet type et à la documentation relative à la sécurité
  • Efficacité accrue sur les machines stationnaires grâce à des fonctions de sécurité sélectionnées
  • Protection contre les manipulations sur le dispositif de protection

Aperçu

Une configuration simple, fiable et efficace des machines stationnaires

L’exemple d’application de la Safe Stationary Machine montre comment les fonctions de sécurité « Contrôle d’accès avec détection d’arrêt », « Mode maintenance à vitesse réduite » et « Arrêt électrique contrôlé » sont mises en place sur des machines stationnaires. Les experts en sécurité de SICK qui réalisent tous les jours des projets spécifiques aux clients dans le domaine du Safe Motion Control, ont préparé à cet effet un projet type et des documents relatifs à la sécurité dans Flexi Soft Designer. La configuration simple de la technologie Safe Motion Control permet de d’abaisser de jusqu’à 40 % les frais d’ingénierie.

En bref
  • Un projet type préconfiguré pour machines stationnaires, créé dans Flexi Soft Designer
  • Instructions pour la configuration et l’implémentation
  • Interface de configuration basée sur des applications
  • Calcul SISTEMA
  • Schéma de câblage
  • Plan de tests démontrant l’efficacité de la fonction de sécurité

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisationEmploi possible sur les machines stationnaires les plus variées telles que les machines d'emballage, fraiseuses à portique, machines de bobinage et machines de manutention
    DescriptionChez la Safe Stationary Machine, il s’agit d’un exemple d’application composé d’une documentation et du logiciel. Vous les trouverez dans le domaine des téléchargements.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements