Systèmes de sécurité
Safe Interlocking

Interverrouillage sûr avec surveillance d’arrêt pour une productivité maximale

Vos avantages

  • Protection des processus et des personnes dans une seule solution pour une productivité maximale
  • Intégration aisée dans les équipements existants
  • Extension aisée de la solution (par ex. pour plusieurs portes de sécurité)
  • Composants de sécurité extrêmement fiables de SICK
  • Moins de temps d’arrêt grâce à une surveillance sûre de la vitesse de la machine
  • La surveillance par codeurs de sécurité satisfait à toutes les normes courantes
  • Également utilisable pour des travaux de maintenance grâce à la saisie sûre de la vitesse de rotation
  • La surveillance de la vitesse et de l’arrêt sécurisée grâce à SOS optimise la protection des processus

Aperçu

Interverrouillage sûr avec surveillance d’arrêt pour une productivité maximale

Safe Interlocking constitue la solution d’interverrouillage - conçu pour des applications avec des exigences élevées au niveau de la protection des processus et des personnes. La surveillance d’arrêt sûre ne débloque l’interverrouillage que lorsque l’installation est à l’arrêt. Grâce à SOS (Safe Operating Stop), l'entraînement ne doit pas être mis hors tension. Safe Interlocking permet d’économiser de la surface précieuse et assure la une productivité maximale : pas de temps d’arrêt superflus avec un fonctionnement sûr, rentable et conforme aux normes de l'installation. La fonction « Surveillance sûre de la vitesse de la machine » peut être utilisée pour le mode de maintenance. Les composants de sécurité éprouvés de SICK augmentent la disponibilité et permettent d’éviter des frais ultérieurs.

En bref
  • Surveillance de la porte de sécurité optimisée
  • Surveillance sûre de la vitesse des machines
  • Configuration aisée avec les blocs de fonction
  • Disponible comme pack complet ou avec des composantes à sélectionner individuellement
  • Intégration dans tous les bus de terrain courants (option)
  • Surveillance lors de l’ouverture de porte par SOS

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tâche de sécuritéContrôle d'accès
    Domaine d'utilisationDéverrouillage de porte de sécurité avec détection d'arrêt
    Niveau de sécuritéPL d
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements