Contact
Feedback

Systèmes de sécurité
Safe Entry Exit

L’inhibition (muting) revue

Vos avantages

  • Système de sécurité adaptable de façon flexible aux exigences de sécurité individuelles et aux distances minimales
  • Permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de la documentation et de la validation de votre installation
  • Amélioration de la productivité de l’installation grâce à la suppression de capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires
  • Intégration simple grâce au logiciel opérationnel
  • Les données de diagnostic assurent la transparence et l’optimisation des processus pour vos applications de l’Industrie 4.0

Aperçu

L’inhibition (muting) revue

Le système de sécurité Safe Entry Exit de SICK est une alternative certifiée TÜV à la solution d’inhibition (muting) classique : il permet d’effectuer une distinction fiable homme - matériel sans capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires. Seulement un signal de la commande de processus est nécessaire. Dès que les objets transportés ont quitté le dispositif de protection, celui-ci est immédiatement à nouveau opérationnelle afin de protéger les personnes des dangers. Selon les besoins, chaque équipement de protection électro-sensible sans contact de type 4 peut être combiné avec le logiciel pour le système de commande de sécurité Flexi Soft de SICK ou pour les commandes Siemens-S7. La commande respective analyse alors plusieurs passages de matériau et met à disposition les données de diagnostic déterminantes pour les applications de l’Industrie 4.0.

En bref
  • Peut être combiné avec n’importe quel équipement de protection électro-sensible sans contact de type 4
  • Une alternative certifiée TÜV à l’inhibition (muting) classique jusqu’aux niveaux SILCL3 et PL e
  • Distinction Homme - matériel sans capteurs d’inhibition (muting) supplémentaires
  • Disponible comme logiciel pour Siemens S7 ou Flexi Soft
  • Plusieurs passages de matériaux peuvent être analysés avec une seule commande

 

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tâche de sécuritéContrôle d’accès avec distinction entre les personnes et les objets
    Domaine d'utilisationProtection des accès avec distinction homme - machine
    DescriptionDonnées techniques, modèles côtés CAD, notices d’instruction, logiciels etc. se trouvent chez les composants respectifs.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut