Systèmes de sécurité
Safe EFI-pro System

Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive

Vos avantages

  • Une interaction optimale dans le système de sécurité : connexion de capteurs de sécurité, systèmes de commande de sécurité et d’acteurs raccordés via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Une mise en service rapide et intuitive : Safety Designer pour la configuration de composants système SICK et de raccordements intelligents
  • Une productivité sûre : alliance d’une surveillance des mouvements efficace, d’une surveillance simultanée des champs de protection et de l’intégration réseau élargie
  • Processus optimisés : des possibilités de diagnostic complètes via Safety Designer et des données via Ethernet du niveau terrain jusqu’au Cloud
  • Un investissement sûr : technologie Industrial Ethernet

Aperçu

Mise en réseau sûre grâce à une interaction productive

Système Safe EFI-pro correspond au perfectionnement raisonné de l’interface EFI réputée et permet une sécurisation intelligente des véhicules sans conducteur, robots et autres applications exigeantes. La technologie de réseau EFI-pro basée sur Industrial Ethernet permet un remplacement et un transfert rapides des données sécurisées et non sécurisées au-delà de tous les niveaux de communication. La passerelle EFI-pro représente le composant central. Elle assure la connexion rapide et sûre avec des solutions novatrices de SICK ainsi que l’intégration des commandes de robot via EtherNet/IPTM CIP SafetyTM au système de commande de sécurité Flexi Soft. Le système Safe EFI-pro constitue ainsi un élément déterminant pour être à la mesure de l’Industrie 4.0.

En bref
  • Basé sur Industrial Ethernet, technologie réseau sûre
  • Configuration via Safety Designer
  • Intégration sûre jusqu’à 6 scrutateurs laser de sécurité
  • Intégration sûre de commandes de robot via Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Surveillance fiable et sûre des mouvements
  • Surveillance simultanée de 48 champs de protection maximum

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Avantages

Interaction parfaite

Le système EFI-pro allie le système de commande de sécurité Flexi Soft qui s’est avéré très performant dans la pratique et le scrutateur laser de sécurité microScan3 - EFI-pro. La communication des appareils sûre via la passerelle EFI-pro permet alors une mise en réseau simple et rapide des composants du système. Via EtherNet/IP™ CIP Safety™, il est également possible de raccorder de façon sûre les actionneurs d’autres fabricants, p. ex. des commandes robots.

Des composants de sécurité exceptionnels parfaitement combinés

Le système de commande de sécurité modulaire Flexi Soft avec passerelle EFI-pro permet une mise en réseau intelligente des composants du système
Le scrutateur laser de sécurité microScan3 est un appareil d’exception à tous les niveaux grâce à la technologie de balayage innovante safeHDDM®
Via EtherNet/IP™ CIP Safety™, il est p. ex. possible d’intégrer de façon sûre des commandes robots dans le système de sécurité

La mise en réseau sûre via EFI-pro assure une interaction optimale dans le système de sécurité et permet ainsi l’utilisation des fonctions de capteurs innovantes dans des applications de sécurité d’excellence.

Productivité fiable

Il est possible de relier jusqu’à six scrutateurs laser de sécurité microScan3 pour le balayage de l’environnement adaptatif et sûr de l’environnement. Chacun des appareils offre jusqu’à huit champs de protection pouvant être surveillés simultanément ainsi que jusqu’à 128 champs et scénarios d’alerte. Élargis des fonctions Safe-Motion-Control du système de commande de sécurité Flexi Soft, les scénarios d’alerte peuvent être adaptés de façon dynamique à chacune des zones de détection afin d'obtenir une production et une collaboration maximum des machines.

Plus de fonctions pour des applications de sécurité exigeantes

Commutation du scénario d’alerte dynamique p. ex. en fonction de la vitesse et de l’angle de braquage d'un véhicule sans conducteur
Des champs de protection pouvant être surveillés simultanément pour assurer un comportement efficace et adaptatif des robots
Utilisation de robots mobiles avec safe EFI-pro System

Utilisez les fonctions étendues pour augmenter la productivité avec une surveillance globale.

Configuration et mise en service rapides et économiques

La mise en service des composants du système est simple et rapide grâce à l’outil d'ingénierie Safety Designer. Grâce à la fonction ‘glisser-déplacer’, la connexion entre le système de commande de sécurité et le capteur de sécurité est établie en quelques secondes. Le raccordement intelligent sous forme de connecteur enfichable normalisé et l’utilisation de Industrial Ethernet (IEEE 802.3) réduisent en plus l’effort de câblage.

Outil d'ingénierie intuitif et effort de câblage réduit

Outil d’ingénierie sans licence et intuitif Safety Designer pour la configuration et le diagnostic des composants du système

Safety Designer détecte automatiquement tous les appareils. La connexion se fait tout simplement par ‘glisser-déplacer’.
Câblage rapide des composants du système grâce à une technologie Ethernet normalisée

La configuration des composants du système avec l’outil d’ingénierie intuitif Safety Designer et le câblage via Industrial Ethernet (IEEE 802.3) assurent une mise en service rapide et économique.

Processus optimisés

Vastes possibilités de diagnostic – des données jusqu'au Cloud

Analyse rapide, p. ex. d’arrêts de machines grâce à des possibilités de diagnostic étendues dans Safety Designer
L’intégration à tous les systèmes de bus de terrain courants se fait via d’autres passerelles non sécurisées
Le transfert des données d’analyse et de diagnostic jusqu’au Cloud permet une analyse et une optimisation décentralisée des processus

Optimisez vos processus grâce aux vastes possibilités de diagnostic dans Safety Designer et une disponibilité des données permanente jusqu'au Cloud.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisationIntérieur
    DescriptionSurveillance sûre de la vitesse et surveillance de position sûre
    Niveau de sécurité

    Type 3, PL d, SIL2, limite d'exigence SIL 2

    PL e, SIL3, SILCL3

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements