Systèmes de sécurité
Safe AGV Easy

Protection fiable des AGV et AGC pour des processus logistiques productifs

Vos avantages

  • Bénéficiez d’un système de sécurité simple et économique pour vos AGV et AGC
  • Faites confiance à des composants de sécurité éprouvés et robustes, même dans des conditions ambiantes difficiles, et évitez ainsi des coûts supplémentaires
  • Réduisez les temps d’arrêt de vos AGV et AGC
  • Réduisez votre temps et vos coûts grâce à une configuration, une installation, une mise en service et une maintenance simples et rapides
  • Restez flexible à l’avenir grâce à la modularité

Aperçu

Protection fiable des AGV et AGC pour des processus logistiques productifs

Safe AGV Easy est un système de sécurité fiable et facile à intégrer pour protéger les véhicules sans conducteur (AGV) et les véhicules de transport sans conducteur (AGC). Il combine un scrutateur laser de sécurité avec un système de commande de sécurité et assure un fonctionnement à la fois conforme aux normes et économique des véhicules. Safe AGV Easy représente donc une solution appropriée pour permettre des temps de propagation courts, des inventaires optimisés et une grande flexibilité dans la logistique et pour augmenter la productivité.

En bref
  • Système de sécurité compact composé d’un scrutateur laser de sécurité et d’un système de commande de sécurité
  • Composants de sécurité éprouvés et robustes
  • Redémarrage automatique
  • Champs et fonctions faciles à configurer
  • Système modulaire extensible

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tâche de sécuritéProtection de zone dangereuse
    Domaine d'utilisationProtection de véhicules, chariots et systèmes de transport sans conducteur (FTC, FTF et FTS)
    Description

    Système de sécurité avec 2 scrutateurs laser de sécurité S300 Professional.

    Système de sécurité avec 2 scrutateurs laser de sécurité nanoScan3 Pro I/O.

    Système de sécurité avec 2 scrutateurs laser de sécurité microScan3 – EFI-pro.

    Kit pour l’extension d’un système de commande de sécurité Flexi Soft existant avec Motion Control Monitor à un système de sécurité Safe AGV Easy 4.

    Kit pour l’extension d’un système de commande de sécurité Flexi Soft existant avec Motion Control Monitor à un système de sécurité Safe AGV Easy 5.

    Kit pour l’extension d’un système de commande de sécurité Flexi Soft existant avec Motion Control Monitor et passerelle EFI-pro à un système de sécurité Safe AGV Easy 6.

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements