Contact
Feedback

Solutions de sécurité
Safe Portal Solutions

Functional Safety Services de SICK - pour une protection des portails flexible et efficace

Vos avantages

  • Sûreté grâce au respect des exigences selon EN ISO 13849
  • Solution avec une technologie ultra moderne sans mobilisation de vos propres ressources
  • Configuration simple et programmation de tous les composants de sécurité grâce à un accès central
  • Une productivité accrue grâce à un système d’analyse intelligent du champ de protection
  • Disponibilité plus élevée de l’installation de production
  • Pour des installations existantes et nouvelles
  • Solution rentable grâce à une mise en œuvre rapide et expérimentée par SICK

Aperçu

Functional Safety Services de SICK - pour une protection des portails flexible et efficace

La solution de sécurité Safe Portal Solutions est spécialement conçue pour la protection efficace, flexible et conforme aux normes de postes de remise de matériel. Deux scrutateurs laser de sécurité orientés verticalement avec commutation du scénario d’alerte intelligente protègent l’accès. Les objets avec contours prédéfinis peuvent passer en sûreté. Ceci permet un processus de production plus flexible et optimise la productivité. La solution comprend tous les dispositifs de protection techniques ainsi que l’ingénierie correspondante. A côté des plans au format EPLAN, la configuration ainsi que la validation sur place font également partie de la solution. Ceci permet de gagner du temps et de réduire les coûts et vous assure la sûreté à tous les niveaux.

En bref
  • Conformité aux normes selon EN ISO 13849
  • Solution sur mesure incluant le matériel informatique et l’ingénierie
  • Documentation de l’ingénierie avec label de qualité SICK VERIFIED SAFETY
  • Protection de portails par des scrutateurs laser de sécurité avec fonction de protection intelligente
  • Adaptation flexible au déroulement de la production
  • Mise en service et validation sur place (option)

Applications

Téléchargements

Vers le haut