Systèmes de sécurité pour l’automatisation en extérieur
AGV Dynamic Weather Assist

Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques

Vos avantages

  • La commutation dynamique du champ de protection du outdoorScan3, qui dépend des conditions météorologiques, augmente la disponibilité de vos véhicules de transport sans conducteur dans les zones extérieures.
  • Même en cas de fortes précipitations, vos véhicules de transport sans conducteur continuent de rouler à vitesse réduite.
  • Un flux de matières constant et fiable, même dans des conditions climatiques difficiles et changeantes
  • Une faible usure de vos véhicules de transport sans conducteur grâce à la réduction des freinages d’urgence non souhaités

Aperçu

Une plus grande disponibilité des véhicules de transport sans conducteur grâce à un ajustement de la vitesse en fonction des conditions météorologiques

Le système de sécurité AGV Dynamic Weather Assist augmente la disponibilité des véhicules de transport sans conducteur en cas de pluie et de neige. Il se compose du scanner laser de sécurité outdoorScan3, du système de commande de sécurité Flexi Soft et d’un bloc de fonction logiciel. Grâce au bloc de fonction, le scanner laser de sécurité commute automatiquement ses champs de protection en fonction des conditions météorologiques et permet ainsi le fonctionnement continu des véhicules de transport sans conducteur, même en cas de fortes pluies ou de chutes de neige. Au lieu de s’arrêter, les véhicules de transport sans conducteur se déplacent alors plus lentement qu’au soleil. Les avantages : les arrêts imprévus des véhicules, et donc les interruptions du flux de matières liées aux conditions météorologiques sont évités, et les freins et la mécanique des véhicules de transport sans conducteur sont protégés.

En bref
  • Système de sécurité pour la commutation automatique du champ de protection du outdoorScan3 en fonction des conditions météorologiques
  • Communication basée EtherNet/IPTM entre le scanner laser de sécurité et le système de commande de sécurité
  • Le bloc de fonction du logiciel peut être intégré ultérieurement dans Flexi Soft et outdoorScan3 et est donc adapté à leur mise à niveau

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d'utilisation

    AGV et AMR

    Automatisation en extérieur

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements