SOPAS Engineering Tool (Portable-Version)
copie du lien
  • Version la plus récente du SOPAS Engineering Tool. La taille de ce téléchargement est d’environ 310 Mo et inclut la version portable de SOPAS ET sous forme compressée (zip).

    Aucun SDD (SOPAS Device Driver) n’est inclus.

    Les SDD peuvent être téléchargés après le premier démarrage de SOPAS ET.

    Utiliser à cet effet le catalogue de l’appareil. Si les SDD ne sont pas disponibles sur le support de stockage, ils sont chargés depuis Internet. Une connexion à Internet est nécessaire. Il est possible de télécharger les SDD de votre choix.

    À noter :

    • Il est recommandé d’établir une connexion filaire à un Internet rapide.
    • Une fois les conditions d’utilisation acceptées et le téléchargement lancé, sélectionner l’option ENREGISTRER dans la fenêtre qui s’affiche.
    • Copiez le fichier zip dans le dossier souhaité, puis décompressez-le à cet emplacement.
    • Le dossier SOPAS ET renferme le fichier SopasET.exe. SOPAS ET est démarré par un double-clic sur ce fichier.

    L’outil d’ingénierie pour tous les capteurs SICK

    Dès le démarrage, le logiciel de configuration SOPAS ET recherche les capteurs SICK raccordés et les représente. Les capteurs trouvés peuvent être intégrés de façon sélective au projet. SOPAS ET établit alors une connexion et a recours aux pilotes correspondants. S’il n’y en a pas, ils sont chargés depuis Internet ou chargés directement du capteur. La recherche et l’installation compliquées de pilotes ne sont pas nécessaires. Les capteurs sont représentés sous forme de carreaux ou de liste de façon claire. Avec un double-clic sur un carreau, la fenêtre pour la configuration du capteur est affichée. Des assistants et flux de travail intégrés vous assistent. D’autres outils tels que la comparaison d’appareils, l’enregistreur de données, un terminal ainsi que des émulateurs de capteurs complètent l’étendue des fonctions. La fenêtre multi-appareils facilite le traitement de projet impliquant plusieurs appareils et remplace ainsi complètement la version 2.38.3. Cette vue peut être utilisée uniquement pour les appareils développés avec JavaFx. La plupart de ces appareils ne suivent pas la nouvelle UI Guideline.

    En bref
    • Comparaison des appareils avec des fonctions étendues telles que l’éditeur de valeurs
    • Recherche et identification automatiques de tous les appareils raccordés
    • Pilote de l’appareil peut être téléchargé depuis Internet ou le capteur
    • Interface utilisateur intuitive
    • Terminal moderne
    • Représentation des appareils sous forme de carreaux, de liste ou de topologie
    • Un format de fichier pour les projets et jeux de données de paramètres
    • Caractéristiques produit
      Catégorie de logicielLogiciel de configuration
      Type de logicielSOPAS ET
      Version2023.1 (Portable)
      Languemultilingue
      DescriptionSOPAS Engineering Tool. Installe uniquement SOPAS ET. logiciel d'appareil (SDD) peut être téléchargé après le premier démarrage de SOPAS ET.
      Familles de produits prises en chargeRFH5xx, RFU61x, L25, L26, Formation logicielle, système et produit, Formation technologique
      Groupes de produits pris en chargeRFID, Capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau, Stages et formations continues
      Segments de produits pris en chargeIdentification, Barrières photoélectriques de sécurité, SICK LifeTime Services
    • Configuration requise
      Système d'exploitationWindows 10 (32 bit/64 bit), Windows 11
      Mémoire requise450 MB, espace de mémoire supplémentaire en plus pour des composants supplémentaires (pilotes d’appareils)
      ÉcranAu moins 256 couleurs – 65.536 couleurs (16 bits Hi color) recommandées
      ProcesseurProcesseur compatible x86 ou x64, Minimum : Intel Pentium Gen6 ou similaire
      Processeur graphique (GPU)OpenGL 4.3 pris en charge (nécessaire pour les pilotes d’appareils SOPAS contenant des composants 3D)
      Fréquence et mémoire de travail1 Go d'espace RAM disponible
      Résolution minimale1.024 px x 768 px x la taille minimale d’affichage nécessaire peut être différente pour certains pilotes d’appareils
      InterfaceCanaux de communication matérielle, par exemple l’interface série, USB ou Ethernet en fonction de l'appareil SICK (par exemple Ethernet, Universal Serial Bus (USB) ou RS-232 (connexion série))
      RemarqueCette version de SOPAS ET (portable) est uniquement copiée vers le disque dur, mais n’est pas installée. En résultent les restrictions suivantes dans l’étendue des fonctions : les appareils raccordés via USB ne peuvent pas être utilisés ; les appareils IO-Link ne peuvent pas être utilisés ; TCI ne fonctionne pas. C’est pourquoi il est généralement recommandé d’utiliser les versions de SOPAS ET pouvant être installée.