Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
VMS4x0 CV

Détecter les problèmes avant leur apparition

Vos avantages

  • Contrôle de la qualité des objets cubiques mobiles
  • Optimisation des processus automatisés dans les entrepôts
  • La détection anticipée des objets déformés réduit les temps d’immobilisation.
  • Gain de temps et économies de coûts par la conception facilitant la maintenance
  • Intégration totale dans les solutions d’identification ou les balances dynamiques existantes pour un maximum de flexibilité
  • Tous les composants système proviennent d’un seul fournisseur, pour un maximum de fiabilité et facilité d’intégration

Aperçu

Détecter les problèmes avant leur apparition

Le système de traçabilité VMS4x0 CV (Volume Measurement System Contour Verification) est un système sans contact de détection du dimensionnement et de la déformation. Il est capable de reconnaître les déformations des objets cubiques afin d’éviter les temps d'immobilisation dans les installations automatisées. Un logiciel spécial détecte les déformations les plus infimes et assure un contrôle parfait des processus d’entrée et de sortie des marchandises. Selon le domaine d’application, le système peut être complété par d’autres dispositifs SICK afin d’offrir la meilleure solution dans des applications variées.

En bref
  • Taille maximale de l’objet : 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
  • Exactitude de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 5 mm (L x l x H) à 1 m/s et jusqu’à 10 mm x 10 mm x 10 mm (L x l x H) à 2 m/s
  • Déformation minimale à 10 mm

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsManuel et centres de distribution
    Vitesse de convoyage≤ 2 m/s
    Précision de détection d'un objet

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (L x l x H, pour ≤ 1 m/s)

    ± 10 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (L x l x H, pour ≤ 2 m/s)

    Distance minimale de l'objet≥ 1.200 mm
    Taille minimale de l'objet200 mm x 100 mm x 100 mm
    Taille maximale d'un objet2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut