Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
VMS420/520

Le système rapide pour quasiment toutes les formes d'objet

Vos avantages

  • Le montage aisé permet de gagner du temps lors de l'installation, de la mise en service et offre un maximum de souplesse dans divers environnements
  • Intégration facile dans des systèmes grâce à sa conception compacte.
  • Système à maintenance réduite (durée moyenne de réparation réduite grâce à un remplacement plug & play)
  • Étalonnable selon OIML, MID et d'autres standards

Aperçu

Le système rapide pour quasiment toutes les formes d'objet

Lorsque vitesse et précision sont importantes :

presque toutes les formes d'objets peuvent être mesurées avec précision jusqu'à 3 m/s sur convoyeurs à bande avec le nouveau VMS420. Le système de mesure de volume robuste à deux têtes est également disponible en version certifiée : le VMS520 est conforme à la directive européenne MID sur les instruments de mesure et à l'OIML R 129.

En bref
  • Mesure de la longueur, de la largeur et de la hauteur d'un objet de toute forme
  • Calcul du cube enveloppant le plus petit (volume de boîtier)
  • Calcul du volume réel
  • Logiciel d'application optimisé
  • Toutes les fonctions de mesure sont intégrées dans la tête de mesure, aucune unité supplémentaire n'est nécessaire

Téléchargements

Vers le haut