Aperçu
Le dimensionnement compétent
Le système de traçabilité VML (système de mesure du volume à base de rideaux de détection) répond à des applications complexes en matière de mesure d’objets et de détermination de position. Basé sur des rideaux de détection, le VML détermine avec précision le plus petit parallélépipède enveloppant des objets, indépendamment des caractéristiques de la surface. Il est ainsi possible de mesurer en toute fiabilité des objets transparents et enveloppés de film. A partir de ces données de mesure, il est possible de calculer les dimensions de l’objet et de les utiliser en fonction de la version du système à des fins de facturation. Grâce à sa structure modulaire, le VML est compatible avec d’autres solutions SICK et extensible. Cela permet des adaptations individuelles à des applications spécifiques.
En bref
- Exactitudes de mesure certifiées jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x l x H)
- Selon la version du système, détecte des tailles de l’objet jusqu’à 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
- Une vitesse de la bande transporteuse de plus de 2 m/s est possible
- Facilement intégrable grâce au Controller MSC800