Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
RFMS Pro

Flexibilité et cadence élevée avec système

Vos avantages

  • Des possibilités de variations nombreuses de la conception du tunnel avec uniquement deux modules standard réduisent un maximum le travail de planification et de construction
  • La mise en service rapide et simple des modules diminue les durées et les coûts du montage
  • Les faibles espaces intermédiaires entre les objets permettent une cadence élevée
  • Intégration facile au moyen d'4Dpro de SICK, par ex. pour étendre une application avec un lecteur de codes-barres
  • La conception sans entretien économise temps et argent
  • Des composants système de qualité extrême rendent possibles une fiabilité élevé du système global et une intégration facile
  • Les modules autoporteurs ne requièrent aucun cadre supplémentaire. Les autres coûts de construction et de matériel sont supprimés.

Aperçu

Flexibilité et cadence élevée avec système

Équipé pour les exigences de l'avenir - le système Track-and-Trace RFMS Pro (Radio Frequency Modular System) de SICK convainc par sa conception modulaire adaptée pour l'industrie et les solutions éprouvées de SICK : interrogateurs pour l'identification avec RFID, un contrôleur central avec algorithme d'affectation intégré et codeur incrémental pour la détermination de la position de l'objet sur le parcours de convoyage. Grâce au concept de module innovant, une modification rapide de la structure mécanique est possible pour les applications de logistique les plus diverses. L'assistant d'installation de SICK intégré dans le logiciel de configuration contribue à une mise en service simple et économique directement sur site. Le résultat : une transparence sans lacune dans la chaîne d'approvisionnement.

En bref
  • Modules standard avec et sans antenne
  • Modules autoporteurs
  • Algorithme d'affectation éprouvé des balises RFID sur les objets
  • Détecter et filtrer les balises statiques
  • Outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés
  • Édition de données sur la base des objets aux interfaces pertinentes comme Ethernet , interfaces sérielles ou PROFIBUS
  • Clonage des paramètres de tous les composants

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    UtilisationLecture et affectation de balises RFID aux techniques de convoyage
    ApplicationsEnregistrement des données permanentes, réception des marchandises, envoi des marchandises, convoyage
    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut