Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
RFGS Pro

La solution complète pour l'identification d'objet

Vos avantages

  • Préfiltrage fiable des balises significatives pour le processus réduit les adaptations coûteuses sur site
  • Suppression des « false-positive reads » sans coûteux logiciel sous licence supplémentaire
  • Pas de logiciel sous licence nécessaire pour une intégration ERP simple
  • Qualité et fiabilité élevée de tous les capteurs
  • La mise en service simple au moyen du logiciel SOPAS-ET réduit la durée d'intégration
  • Intégration facile au moyen d'4Dpro de SICK, par ex. pour étendre une application avec un lecteur de codes-barres
  • La robuste mécanique standard permet une position flexible des antennes pour des adaptations simples sur site

Aperçu

La solution complète pour l'identification d'objet

Pour l'optimisation des processus dans la chaîne d'approvisionnement, le système Track-and-trace RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) est une solution complète flexible et intelligente pour l'entrée et la sortie de marchandises dans la logistique. Le système est composé de solutions éprouvées de SICK : interrogateurs pour l'identification par RFID, un contrôleur centrale avec algorithme d'affectation intégré et des scanners 2D pour le contrôle du sens de passage, de l'objet et de la vitesse. Cela permet une affectation univoque de la balise RFID décentralisée sur la Gate. Les « False-positive reads » sont supprimés sans coûteux logiciel sous licence. Une mise en service simple et économique directement sur site est rendue possible par la mécanique standard industrielle et robuste et les assistants d'installation intégrés dans la SOPAS.

En bref
  • Contrôle du sens de passage et affectation des balises significatives sur objet décentralisée sur la Gate
  • Différencie les balises statiques des balises dynamiques et les filtre
  • Différenciation de la palette et de la personne
  • Porte autonome avec contrôleur intégré
  • Interface centrale avec tous les capteurs via réseau CAN et TCP/IP
  • Outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés
  • Clonage des paramètres des capteurs par carte SD

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    UtilisationLecture et affectation de balises RFID aux portails
    ApplicationsPorte de chargement, réception des marchandises, envoi des marchandises, chargement manuel
    Données de sortieXML, ASCII, protocole pour le client
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut