Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
OPS

Prenez de l'avance dans la logistique

Vos avantages

  • Solutions haut de gamme flexibles
  • Système complet clé en main
  • Câbles, système connecteur à mémoire de clonage et fixations pour un système omni simplet et complet
  • Charges d’exploitation réduites grâce à des MTBF (valeur du temps moyen entre des pannes)

Aperçu

Prenez de l'avance dans la logistique

Le concept d’organisation modulaire du système de traçabilité OPS (Omni-Portal-System) permet des adaptations individuelles aux exigences de lecture omnidirectionnelles. Le système dispose de scanners laser performants, d’une fonction d’autofocus automatique en temps réel avec une grande profondeur de champ et de largeurs de modules réduites. La technologie d’identification SMART+-Code offre un degré de fiabilité d’exploitation élevé. Le système comprend un module de suivi permettant d’attribuer précisément le code-barres au bon colis lorsque les écarts entre objets sont très réduits.

En bref
  • Taux de lecture et performance des codeurs des plus élevées grâce au codeur SMART+-
  • Interface intégrée avec le logiciel de diagnostic SICK
  • Peut être combiné avec toutes les autres solutions systèmes SICK destinées à l’identification automatique (= approche systémique modulaire)
  • Possibilité de lecture de 6 pages
  • Fonctionnement démarrage-arrêt ou suivi

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    UtilisationCommerce et centres de distribution, messagerie rapide, express, envoi de colis et de courrier
    ApplicationsApplications OMNI simples, Processus de tri, Revenue Recovery, Réception des marchandises
    Vitesse de convoyage0,1 m/s ... 2,5 m/s (en fonction de la hauteur du code)
    Distance minimale de l'objet≥ 50 mm
    Modèle de lecteur

    Spécifique à l’application

    Lecteur linéaire

    Lecteur monotrame à miroir oscillant

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut