Systèmes track-and-trace
ICR89x System
Rapide. Fiable. Efficace.
Vos avantages
- Qualité d'image exceptionnelle grâce à un capteur unique CMOS Dual-line pour de meilleurs taux de lecture et résultats OCR
- Les algorithmes de décodage intelligents garantissent des performances de lecture fiables, ainsi qu'une cadence élevée.
- La fréquence de balayage élevée fournit des images haute résolution (200 ppp) jusqu'à une vitesse de convoyage de 3,8 m/s.
- Analyse efficace de la qualité des codes 1D/2D grâce à un vérificateur intégré
- Fiabilité optimale avec 80.000 h de temps moyen entre les pannes
- Temps d'arrêt courts avec le remplacement des appareils via le concept de clonage intelligent
- L'éclairage bleu-blanc en option offre le meilleur contraste, même avec des impressions en couleur.
- Faible besoin en énergie grâce au mode veille