Contact
Feedback

Systèmes track-and-trace
ICR88x System

Compact. Fiable. Efficace.

Vos avantages

  • Installation aisée grâce à un design compact sans miroir de renvoi
  • Qualité d'image exceptionnelle grâce au capteur CMOS double pour des taux de lecture élevés
  • Option d'envoi des images pour le logiciel de suivi et de synchronisation par codeur
  • Système sans maintenance
  • Faible consommation d'énergie grâce à l'éclairage réduit, au décodeur intégré et au mode veille
  • Gain de temps par la configuration aisée avec le logiciel SOPAS Engineering Tool
  • Un temps moyen de dépannage de moins de dix minutes et un temps moyen entre pannes de 80.000 h réduisent les temps d'immobilisation et garantissent un maximum de fiabilité

Aperçu

Compact. Fiable. Efficace.

Le système de traçabilité reposant sur la caméra linéaire ICR88x est la solution idéale pour toutes les applications de pointe dans le domaine de la lecture de code linéaire et 2D dans les processus de transport et de logistique. Le système de lecture de code est doté d'une conception de caméra modulaire, d'un éclairage à LED, d'une commande focale et d'un décodeur hautes performances.

L'ICR88x System a été optimisé pour les petits trieurs. La faible distance de lecture de la caméra linéaire ICR88x intégrée permet son montage dans les espaces exigus.

En bref
  • Système de caméra de pointe optimisé pour les distances de lecture courtes
  • Capteur CMOS double pour des taux de lecture élevés
  • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 19 kHz pour les images haute résolution (> 200 dpi)
  • Tous les décodeurs sont intégrés dans la caméra
  • Excellente fiabilité : pas de PC externe nécessaire
  • Le système prend en charge tous les codes 1D/2D courants
  • Clonage des paramètres pour tous les composants
  • Intégration possible d'autres solutions de suivi et traçabilité

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance minimale de l'objet≥ 50 mm
    Largeur de lecture600 mm / 800 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut