Aperçu
Mesure manuelle du volume, pesage et identification
SICK a développé le système de dimensionnement, de pesage et d’identification DWS Static pour la saisie complète des données (volume, poids et identification) pour l’expédition de colis et de courrier, les livraisons express, les centres de services postaux et les centres logistiques.
Il suffit ainsi d’appuyer sur un bouton pour obtenir les données significatives pour le calcul des frais de transport et l’établissement de documents de transport.
Les systèmes se composent du système de mesure de volume éprouvé VMS510 ou VMS520, d’une balance statique robuste et d’un lecteur portable permettant la saisie des informations codées, le tout associé à des composants mécaniques solides.
Les versions disponibles ont été optimisées pour les différentes applications : le DWS510 Static pour les objets carrés, le DWS520 Static pour les objets de forme variée et le DWS520 Static extended pour les marchandises encombrantes.
En tant que solution complète, le DWS Static est opérationnel en quelques minutes seulement et certifié selon les normes en vigueur OIML, MID et NAWI.
En bref
- Données de dimensionnement, de pesage et de lecture de code par simple pression sur un bouton
- Solution complète avec cadre intégré et convoyeur à rouleaux
- Mise en service en quelques minutes
- Conforme à la législation de facturation commerciale (selon OIML, MID et NAWI)
- Versions spéciales pour les objets aux formes irrégulières et surdimensionnés