Systèmes track-and-trace
ALIS

ALIS – Soyez sûrs que vos bagages arrivent à destination

Vos avantages

  • Lit même des code-barres et étiquettes à transpondeur encrassés et en partie masqués, ce qui réduit un traitement manuel supplémentaire des bagages
  • Remplacement rapide de capteurs individuels grâce à des paramètres enregistrables dans le connecteur des capteurs et des dispositifs de fixation rapide
  • Haut niveau de fiabilité opérationnelle
  • Simple à utiliser et nécessitant peu de maintenance

Aperçu

ALIS – Soyez sûrs que vos bagages arrivent à destination

SICK vous garantit la réception rapide et sécurisée de vos colis là où ils sont attendus. Avec ALIS, un système de lecture des codes-barres et RFID à la pointe de la technologie, SICK a conçu un système spécialement pour les bagages, capable de décoder efficacement les codes-barres IATA et/ou les étiquettes RFID. Nous sommes l'un des seuls fournisseurs pouvant vous proposer une solution clé en main. Des composants électroniques aux barrières photoélectriques et logiciels de diagnostic en passant par la mise en service : SICK crée le système dont vous avez besoin et vous assiste dans toutes les phases du projet.

En bref
  • Conception 100 % redondante en option
  • Adapté aux convoyeurs à bande et aux trieurs à plateaux
  • Taux de lecture extrêmement élevés
  • Convient aux code-barres IATA et aux étiquettes RFID
  • Se concentre sur les bagages et la lecture des codes en temps réel
  • Des capteurs haute performance qui ont fait leurs preuves

 

Baggage Connection Image
Baggage Connection Image

The Baggage Connection

Technologies laser, de caméras et RFID pour le suivi des bagages

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    IndustriesAéroport
    ApplicationsIdentification
    Vitesse de convoyage0 m/s ... 2,5 m/s
    Distance minimale de l'objet≥ 50 mm, ≥ 400 mm
    Taille maximale d'un objetL x l + H = 1580 mm (bagages)
    Données de sortieOrdre de sortie spécifique au client
    Standard RFID

    ETSI

    FCC

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements