Contact
Feedback

Systèmes de profilage
VHD

Empêcher les incendies là où ils sont les plus dangereux

Vos avantages

  • Détection des pièces de véhicule qui surchauffent pour éviter les incendies, les accidents et les bouchons.
  • Sécurité accrue du trafic sur les portions de trajet critiques.
  • Contrôle rapide du véhicule par la localisation précise des emplacements soumis à une surchauffe sur l’interface utilisateur.
  • Intégration aisée dans le système de trafic local.
  • Aucune intervention nécessaire au niveau du revêtement routier
  • Frais d’exploitation et de maintenance minimum grâce à une technologie de scrutateur laser éprouvée.

Aperçu

Empêcher les incendies là où ils sont les plus dangereux

Le système de contrôle de gabarit VHD (Vehicle Hot Spot Detector) associe des caméras à images thermiques et des capteurs 2D-LiDAR pour détecter les véhicules qui surchauffent. Ces derniers peuvent être arrêtés avant qu’ils n’accèdent aux portions de trajet critiques, comme les tunnels et les terminaux de chargement route-ferry et route-rail. Le VHD mesure la température et les dimensions de chaque véhicule, détermine la catégorie du véhicule et crée un modèle 3D. Il permet l’identification automatique des pièces des véhicules, comme les roues, le pot d’échappement ou l’espace de chargement. Le système fonctionne jusqu’à la vitesse sur autoroute dans la circulation routière, 24 heures sur 24.

En bref
  • Mesure entièrement automatique des véhicules en surchauffe dans la circulation routière.
  • Seuils d’alarme personnalisés pour différentes pièces de véhicule.
  • Représentation 3D des emplacements en surchauffe sur le véhicule.
  • Possibilité d’extension avec la détection des panneaux de produits dangereux et de surhauteur
  • Transmission des informations via l’interface TCP/IP
  • Opérationnel par tous les temps

Applications

Téléchargements

Vers le haut