Contact
Feedback

Systèmes de profilage
TIC502

La référence dans le domaine de la classification de véhicules sans contact

Vos avantages

  • Édition de jusqu’à 30 catégories de véhicules selon TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 ou Swiss 10
  • Aucun logiciel supplémentaire nécessaire pour la visualisation des données des véhicules
  • Mise en service facile et rapide grâce à l’assistant de configuration
  • Fonctionnement fiable également de nuit et en cas de mauvais temps
  • Mémorisation des données via transmission FTP ou UNC directement dans le système du client

Aperçu

La référence dans le domaine de la classification de véhicules sans contact

Le système de contrôle de gabarit TIC502 (Traffic Information Controller) est destiné à la classification ultra précise de véhicules dans un flux de circulation sans bouchon. Les rayons laser sans danger pour la vue utilisés balayent les véhicules jusqu’à 100 fois par seconde. Un modèle en 3D peut être établi pour chaque véhicule sur la base des données de mesure ainsi collectées. Le TIC502 utilise cette base de données pour l’affectation à jusqu’à 30 catégories de véhicules. Le système peut être complété par la fonction comptage d’essieux à l’aide d’un capteur LiDAR 2D supplémentaire. Grâce au logiciel modulaire et à la configuration et la interface utilisateur basées sur Internet, le TIC502 est simple à installer et à utiliser.

En bref
  • Classification ultra précise dans jusqu’à 30 catégories de véhicules
  • Fiable avec un trafic s’écoulant librement ou en cas de trafic en accordéon
  • Interface utilisateur basée sur Internet
  • Fonctionne dans toutes les zones climatiques (-40 °C à +60 °C) grâce à une plage de température élargie
  • Historique des données des 50 derniers véhicules détectés
  • Peut être complété par la fonction du comptage d’essieux

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationGestion du trafic, Prélèvement des péages
    Application intégréeClassification du véhicule, Comptage du trafic, Surveillance de la vitesse, Comptage d'essieux
    Température de service–40 °C ... +60 °C
    Poids12,8 kg / 12 kg
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut