Contact
Feedback

Systèmes de profilage
TIC102

Fiabilité de la classification des véhicules et du comptage d’axes

Vos avantages

  • Mise en service en quelques minutes grâce à un étalonnage automatique
  • Commande simple et rapide par une interface utilisateur graphique intuitive
  • Augmentation de la précision de classification par la détection complète des véhicules et des essieux
  • Montage simple et économique au-dessus de la chaussée. Aucun travail n’est nécessaire sur le revêtement de la chaussée
  • Le déclencheur du logiciel améliore le taux de détection et de lecture des caméras d'identification des plaques d'immatriculation ou du système d'antennes DSRC
  • Intervalles d'entretien longs et installation rapide abaissent les frais d'exploitation à un minimum
  • Fonctionnement fiable également de nuit et en cas de mauvais temps

Aperçu

Fiabilité de la classification des véhicules et du comptage d’axes

Le système de contrôle de gabarit TIC102 Pro (Traffic Information Collector) est basé sur la technologie de mesure laser de SICK éprouvée à maintes reprises. Il est conçu pour une utilisation dans une circulation s’écoulant librement sur plusieurs voies et dans la circulation en accordéon pour les systèmes de péage et dans la gestion du trafic. Grâce à un outil de configuration extrêmement innovant, incluant compris une vue 3D en direct, la mise en service est l’affaire de quelques minutes. Le système s’étalonne automatiquement pendant la circulation en cours et offre une fonction d’entretien à distance intégrée. Des déclencheurs logiciels configurables augmentent significativement les taux de détection et de lecture des caméras à plaques d’immatriculation et des antennes DSRC. Pour le comptage des essieux, le système de contrôle de gabarit éprouvé TIC102 est étendu au moyen d’un capteur 2D-LiDAR installé latéralement. La combinaison de données des capteurs 2D-LiDAR, qui sont montés sur les côtés et au-dessus de la chaussée, permettent un comptage d’essieux fiable, y compris niveau de confiance.

En bref
  • Classification extrêmement précise des véhicules et comptage d’essieux dans toutes les conditions de circulation
  • Fiable avec un trafic s’écoulant librement ou en cas de trafic en accordéon
  • Détection des changements de voie
  • Détection de 30 classes de véhicule différentes
  • Synchronisation temporelle avec les systèmes externes
  • Installation et mise en service aisées

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationGestion du trafic, Prélèvement des péages
    Application intégréeClassification du véhicule, Comptage du trafic, Comptage d'essieux
    Température de service–20 °C ... +50 °C 1)
    Poids15 kg / 16,1 kg
    • 1) La protection contre le rayonnement direct du soleil est nécessaire pour éviter la surchauffe.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut