Contact
Feedback

Systèmes de passerelle
TDC

Penser aux données - analyser et agir

Vos avantages

  • Utilisation de données aisée, rapide, économique et rentable
  • Utilisable de façon flexible grâce à une multitude de possibilités de raccordement et de communication
  • Utilisable à long terme grâce à l’utilisation de standards ouverts
  • Disponibilité maximale des capteurs et machines grâce à la surveillance en temps réel avec alarme définie par l’utilisateur
  • Possibilité d’augmenter la productivité et l’efficacité grâce aux données des capteurs et des processus

Aperçu

Penser aux données - analyser et agir

Le système de passerelle TDC (Telematic Data Collector) est une plate-forme IlloT ouverte et met en réseau des capteurs et machines pour une communication en réseau fiable. A côté du transfert de données vers la plate-forme cible via connexions de téléphonie fixe, mobile ou des communications radio, le TDC permet de traiter les données. Les données sont alors analysées au niveau local (Edge Computing). Les alarmes en temps réel définies par l’utilisateur (messages SMS) peuvent être installées via les entrées et sorties numériques sur la base des données importantes. La transparence qui en résulte en vue des informations de processus, d’état et de diagnostic permet d’augmenter la productivité et l’efficacité de processus industriels. Pour cela, SICK propose des solutions de cloud (SaaS) spécifiques aux clients.

En bref
  • Architecture ouverte End-to-End-IIoT avec assistance pour Yocto Linux
  • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
  • Configuration via interface d’utilisateur basée sur navigateur
  • Alarmes en temps réel définies par l’utilisateur
  • Localisation à l’intérieur et à l’extérieur

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Tâches

    Contrôle de l’état

    Surveillance du stock

    Localisation à l’extérieur

    Alarmes en temps réel définies par l’utilisateur

    Localisation intérieure

    Capteurs

    Capteur d’accélération

    Magnétomètre

    Thermomètre

    GPS
    Modem
    Série
    Bus CAN✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Calculateur interne180 MHz ARM Cortex-M4 / 1 Go, DD3
    Mémoire interne32 Mo, 256 ko SRAM / 16 GB
    Système d'exploitationFreeRTOS / Linux
    Connectivité des donnéesTéléphonie mobile (2G) / WLAN, LAN, WPAN, téléphonie mobile / WLAN / WPAN / LAN
    Sortie d'alarmeMessage Push / message Push ou action définie par l’utilisateur
    FixationDans un véhicule ou une armoire électrique / dans un véhicule ou une armoire électrique (rail DIN 35 mm x 7,5 mm selon EN 60715)
    Poids

    185 g

    180 g

    230 g

    Température de fonctionnement–20 °C ... +70 °C
    Température ambiante de stockage–40 °C ... +85 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut