Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
TRANSIC Extractive

Mesure de l’oxygène pour chaque application

Vos avantages

  • Mesure fiable dans des conditions de mesure difficiles et avec des gaz impropres
  • Échantillonnage des gaz réduit et donc effort de maintenance réduit
  • Utilisable dans les zones explosives
  • Manipulation et installation faciles
  • Coûts d'exploitation faibles

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Mesure de l’oxygène pour chaque application

Le système d'analyse modulaire TRANSIC Extractive combine les avantages du design du transmetteur TRANSIC et la flexibilité d’un système d’analyse extractif. TRANSIC Extractive constitue la solution idéale pour la surveillance de la concentration d’O2 dans les installations et processus de tous les secteurs industriels. Grâce à une spectroscopie laser ultra moderne, le système mesure de façon fiable même dans des conditions difficiles. En tant que système modulaire, il s’adapte à différentes normes industrielles et à presque toutes les applications de façon ciblée, et même dans des zones explosibles ou des zones hygiéniques.

En bref
  • Transmetteur d’oxygène sur la base de la spectroscopie laser moderne (TDLS)
  • Design compact adapté à la condition d’utilisation respective
  • Opération et installation très simples
  • Se combine avec une commutation de points de mesure
  • Flexible pour presque toutes les applications
  • Extension possible par ajout de modules

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureO2
    Principes de mesureSpectroscopie à diode laser (TDLS)
    Température de process–20 °C ... +200 °C
    Autres températures sur demande
    Pression du process800 hPa ... 15.000 hPa
    Pressions plus élevées sur demande
    Indice de protectionIP66
    Interfaces

    RS-485 (pas pour la version ATEX/IECEx)

    RS-232c (interface de service, pas sur la version ATEX / IECEx)

    USB (non autorisé pour les applications Ex)

    Fonctions de correctionCalibrage avec air ambiant ou gaz d'étalon
    Fonctions de contrôleContrôle de l'encrassement
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut