Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
TOCOR700

Contrôler de manière fiable les impuretés organiques de l’eau

Vos avantages

  • Détermination TOC selon les prescriptions administratives
  • Ne nécessite pas de gaz porteur coûteux
  • Deux types de réacteur au choix, selon les exigences de l’application
  • Deuxième réacteur thermique optionnel possible, ce qui permet un temps d’arrêt écourté lors de la maintenance

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Contrôler de manière fiable les impuretés organiques de l’eau

Le système d’analyse TOC TOCOR700 oxyde le carbone organique dans l’échantillon d’eau en CO2 qui est alors mesuré avec un analyseur de gaz NDIR. Le carbone anorganique qui pourrait fausser l’analyse est tout d’abord supprimé dans un stripeur. Le TOCOR700 génère le gaz porteur nécessaire ce qui permet de l’utiliser indépendamment de l’air d’instrument. Une unité de filtrage rétrolavable pour des échantillons d’eau trouble et un dispositif de dilution pour les échantillons à concentration élevée de sel sont disponibles en option. Le TOCOR700 existe en deux modèles :

  • Le TOCOR700 TH avec réacteur thermique à haute température qui, comme appareil d’analyse précis, convient particulièrement en cas de constituants de l’eau inconnus,
  • Le TOCOR700 UV avec un réacteur UV qui convient au contrôle des valeurs limites ou en cas de constituants de l’eau connus.

En bref
  • Très grande précision de mesure, même pour de petites concentrations TOC
  • Gaz porteur nécessaire généré dans le système
  • Commutation du point de mesure pour 4 points de mesure en option
  • Modèles pour utilisation en zone Ex 1 ou 2 (ATEX)
  • Modèle comme appareil standard ou mural

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Zone Ex

    Zone Ex 2

    Zone Ex 1

    Température de process+5 °C ... +45 °C
    Pression du process900 hPa ... 1.100 hPa
    InterfacesRS-232c
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut