Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
SCPS

Analyse des gaz dans des conditions extrêmes directement au niveau du four rotatif

Vos avantages

  • Temps d’arrêt des installations évités grâce à une détection à temps de problèmes dans le processus
  • Qualité de produit élevée constante grâce à des contrôles de processus
  • Coûts énergétiques réduits grâce à un processus de combustion optimisé
  • Technique robuste et éprouvée pour un effort de maintenance minimal
  • Disponibilité de systèmes élevée en raison de composants harmonisés venant d’une seule et même source
  • Composants et aide rapide grâce à un accès à distance et une équipe de service expérimentée présente à l’international

Aperçu

Analyse des gaz dans des conditions extrêmes directement au niveau du four rotatif

Le système d’analyse des gaz de process SCPS est utilisé pour la mesure des gaz directement au niveau du four rotatif. Sondes de prélèvement robustes, mécanismes de nettoyage efficaces, combinés à des systèmes d’analyse avec extraction à chaud ou à froid et une maintenance à distance flexible - SICK est le seul fournisseur à fournir un portefeuille complet. Les analyseurs sont configurés afin de pouvoir mesurer, outre les paramètres importants pour la combustion O2, CO, CO2, NO et éventuellement CH4, également les paramètres de processus tels que SO2, HCL et NH3. En particulier dans des installations avec une teneur en soufre et/ou chlore élevée due aux combustibles, le SCPS séduit par une maintenance minimale, une disponibilité maximale et des mesures précises.

En bref
  • Mesure simultanée de tous les composants gazeux pertinents tels que CO, CO2, NOx, SO2 CH4, O2, HCL, NH3
  • Sondes de prélèvement robustes et refroidies, utilisation jusqu’à 1.400 °C et 2.000 g/m³ de poussière
  • Jusqu’à 98 % de disponibilité de l’ensemble du système
  • Service plus rapide grâce à une télémaintenance

Avantages

Analyse précise des gaz de processus

Plus l’analyse des gaz de processus est précise, plus le processus de combustion et la garantie de qualité peuvent être optimisés. SCPS fournit des options d’analyse pour toutes les exigences.

La composition du gaz de processus a un impact significatif sur l’efficacité du processus de combustion, la qualité du clinker en résultant et la disponibilité de l’installation. Les systèmes d’analyse SCPS déterminent de manière fiable et précise la concentration de tous les composants de gaz nécessaires pour le client, et ce à l’aide du processus de mesure classique avec extraction à froid ou celui avec extraction à chaud optimal pour les combustibles alternatifs.

Le bon processus de mesure pour chaque combustible

Processus de mesure avec extraction à froid L’analyse des gaz de processus avec extraction à froid est la norme industrielle depuis des années. Le processus est adapté pour la mesure des composants pertinents pour l’optimisation des processus de combustion – NOx, CO, CO2, O2, en cas de chauffage au gaz également CH4. Lors de l’utilisation de combustibles alternatifs tels que le coke de pétrole ou de combustibles secondaires, des composants tels que SO2, HCL et NH3 sont cependant de plus en plus présents. Une détermination de ces composants par mesure avec extraction à froid est difficilement réalisable. Comme les composants sont très solubles dans l’eau, ils sont repérés dans le refroidisseur de gaz comme condensat acide. Cela peut provoquer des dommages de corrosion dans tout le système d’analyse.
Processus de mesure avec extraction à chaud Le processus de mesure avec extraction à chaud est plus précis que celui avec extraction à froid, car le volume du gaz prélevé ne se modifie pas en raison de la condensation de la vapeur d’eau sur le trajet entre le point de prélèvement et l’analyseur. L’analyse des gaz de processus avec extraction à chaud présente des avantages en particulier lors de l’utilisation de combustibles alternatifs. Comme des températures élevées sont présentes en permanence, la condensation et ainsi la perte de SO2, HCL et NH3 sont évitées de manière fiable. Ainsi, ces composants peuvent être mesurés à tout moment et ne peuvent pas provoquer de dommages de corrosion dans le système d’analyse. La connaissance de la concentration en composés chlorés et de soufre est extrêmement utile pour mieux commander la circulation du chlore et pouvoir réagir à des teneurs en soufre critiques.

L’analyse d’optimisation de processus adaptée à chaque besoin

SCPS analyse tous les composants de mesure pertinents pour l’optimisation des processus et la garantie de qualité.
Même la mesure avec extraction à chaud est possible avec SCPS – ce qui est particulièrement avantageux pour les combustibles alternatifs.

Vos avantages face à la concurrence : grâce au système d’analyse SCPS flexible, vous augmentez de manière durable et fiable l’efficacité énergétique, la qualité de produit et la disponibilité des installations.

Sondes robustes, technique sophistiquée

La combinaison d’un matériau extrêmement résistant et d’une technique optimisée pour les applications permet des mesures précises et fiables, même dans des conditions extrêmes.

Durées de vie élevées dans un environnement rude

Grâce au refroidissement variable, les sondes SCPS sont utilisables même à des températures jusqu’à 1 400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS évite de manière efficace des dépôts sur le tube de sonde grâce au mouvement d’anti-adhérence et à la rotation.

La technique de refroidissement et de nettoyage efficace de SCPS réduit l’effort de maintenance, minimise les temps d’arrêt non planifiés et vous économise ainsi des coûts.

Service complet sur mesure

Avec SCPS, SICK propose une solution d’un fournisseur unique pour l’analyse des gaz de processus. Tous les composants de système et le service correspondant viennent du même fournisseur. Ainsi, vous disposez toujours d’un interlocuteur fixe et compétent.

Maintenance planifiable avec SICK Remote Service et Condition Monitoring

Avec l’accès à distance, nos experts peuvent résoudre directement et sans rendez-vous sur site de nombreux problèmes.
La surveillance permanente des « paramètres vitaux » permet une détection précoce des problèmes.

Le principe de fournisseur unique de SICK garantit une disponibilité élevée des systèmes et réduit les temps d’arrêt des installations.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques

    Caractéristiques techniques

    Composant de mesureCO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
    Température de process≤ +1.400 °C
    Procédé de mesureExtraction à froid, extraction à chaud
    Refroidissement tube de sondeRefroidi par huile, refroidi par eau
    Nettoyage des sondesRétrolavage, nettoyage à haute pression
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut