Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
PowerCEMS50

Système efficace de mesure à l'émission pour les centrales électriques

Vos avantages

  • Disponibilité élevée par un intervalle d'entretien long
  • Fiabilité élevée
  • Installation simple et mise en service rapides
  • Faible encombrement par une conception compacte
  • Tarif attractif

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Système efficace de mesure à l'émission pour les centrales électriques

Le système d'analyse PowerCEMS50 est un système de mesure continue des émissions spécialement développé pour la mesure des émissions dans les centrales électriques alimentées en combustibles fossiles. Le système de base extractif avec analyseur et échantillonnage du gaz est conçu pour la mesure des principaux composants du gaz, comme le CO, le NOx, le SO2 et l'O2. Grâce à sa conception standardisée et sa construction spéciale, le système d'analyse PowerCEMS50 offre un prix attractif et des performances exceptionnelles dans les environnements industriels.

En bref
  • Le système de base mesure le NOx, le CO et l'O2
  • Le système est équipé d'un filtre de prélèvement de gaz de mesure, d'un refroidisseur de gaz de mesure et d'une pompe de prélèvement de gaz de mesure
  • L'armoire d'analyse posée au sol, sans fixation, est adaptée à une température ambiante de 5 à 35 °C.
  • Le système est conforme à la norme EN 61000-6et certifié CEM et CE
  • Les mesures sont transmises soit sous forme analogique (4 à 20 mA) soit sous forme numérique (Modbus)

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCO, NOx, O2, SO2
    Température de process≤ +800 °C
    En fonction de la sonde de prélèvement
    Indice de protectionIP54
    InterfacesRS-485 (option)
    Protocole de busModbus
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut