Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
PowerCEMS100

Système efficace de mesure à l'émission pour les centrales électriques

Vos avantages

  • Un investissement sûr grâce à la possibilité d'adapter le système aux exigences futures
  • Une mise en service aisée et une réception sur site sans difficulté du système de mesure par les autorités compétentes
  • Un SAV simple grâce à la nette séparation de l'équipement électrique et de la partie d'analyse
  • Une disponibilité élevée grâce au remplacement facile et rapide des modules avec la technologie de bus CAN

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Système efficace de mesure à l'émission pour les centrales électriques

Le système d'analyse modulaire PowerCEMS100 est une solution économique, parfaite au niveau technique pour les applications de mesure extractive. La structure configurable du système complet avec des modules et des composants de série haut de gamme permet un équipement parfaitement adapté aux exigences respectives. Le postéquipement avec des modules analyseurs ou des composants de traitement des gaz est possible de manière simple et économique. Le PowerCEMS100 novateur est certifié selon les normes européennes EN 15267-1/-3 et EN 14181 et propose des solutions d'avenir pour la mesure des émissions et les applications de processus.

En bref
  • Système d'analyse extractive à froid certifié selon EN 15267 et EN 14181
  • Des modules analyseurs « plug and play » avec une alimentation 24 V
  • Unité de commande pour la représentation de toutes les valeurs de mesure et des informations d'état sur un écran
  • Capteurs externes pouvant être raccordés aux interfaces

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2, autres composants sur demande
    Température de process≤ +1.000 °C
    En fonction de la sonde de prélèvement
    Température du gaz de mesure≤ +200 °C
    Température à l'entrée de l'armoire système
    Conformités

    Homologué pour les installations nécessitant une autorisation

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27.BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Indice de protection

    IP54

    Avec refroidisseur: IP44

    Interfaces

    RS-485 (option)

    Ethernet

    Protocole de bus

    Modbus TCP

    OPC

    Fonctions de correction

    Calibrage manuel avec gaz d'étalon

    Contrôle et calibrage automatiques avec des gaz d'étalon

    Options

    Convertisseur NOx

    Refroidisseur

    Chauffages

    Pompe de dérivation

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut