Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
MKAS

Systèmes d’analyse pour applications de processus et d’émissions

Vos avantages

  • Adaptables aux opérations de mesure grâce à la conception modulaire
  • Fiables grâce à l’utilisation de nombreux composants de système éprouvés
  • Satisfont aux exigences posées à un système de mesure automatique selon les standards européens
  • Temps de réponse écourtés grâce à la dérivation des gaz de mesure

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Systèmes d’analyse pour applications de processus et d’émissions

Selon le niveau d’extension, les systèmes d’analyse MKAS comprennent tous les composants importants du système, tels que sonde de prélèvement, conduite de gaz de mesure chauffée, refroidisseur de gaz à 1 ou 2 niveaux, pompe à gaz de mesure, filtre et bloc ventilateur. La sélection spécifique s’effectue en fonction des exigences de l’application. Combinés à un analyseur S710 ou SIDOR, ils satisfont également à toutes les exigences posées à un système de mesure automatique selon les standards européens actuels. Leur conception modulaire permet de les compléter avec d’autres analyseurs et de les adapter ainsi à différentes opérations de mesure.

En bref
  • Jusqu’à 3 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseurs NOx
  • Comprennent tous les composants importants du système
  • Extensibles avec des composants optionnels
  • Câblés prêts à l’emploi et certifiés

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Température de process

    Entrée de la baie d'analyse: 0 °C ... +200 °C

    Processus: 0 °C ... +900 °C
    En fonction de la sonde de prélèvement

    Indice de protection

    Standard: IP54

    Avec refroidisseur: IP34
    Pour le circuit de refroidissement externe

    InterfacesEn fonction de l'analyseur et de la configuration du système
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut