Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
MKAS Compact

Système pour structure murale peu encombrant pour les mesures à l'émission et en process

Vos avantages

  • Système complet à faible encombrement
  • Adaptable à l'application de mesure au moyen du concept modulaire
  • Fiable par l'utilisation de composants système éprouvés
  • Répond aux exigences envers un dispositif de mesure automatique conformément aux normes UE, en particulier l'EN 15267

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Système pour structure murale peu encombrant pour les mesures à l'émission et en process

La baie d'analyse MKAS Compact est un dispositif de mesure complet dans un boîtier mural compact. L'armoire système peu encombrante a été conçue pour 2 analyseurs S710 ou SIDOR au maximum et une unité d'échantillonnage du gaz compacte. Le système répond à toutes les exigences envers un dispositif de mesure automatique. Il peut être modifié par d'autres composants.

En bref
  • Armoire d'analyse compacte
  • Pour maximum 2 analyseurs S710 ou SIDOR ou convertisseur NOx
  • Inclut tous les composants système importants
  • Prêt à fonctionner, câblé et contrôlé

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Température de process

    Entrée de la baie d'analyse: 0 °C ... +200 °C

    Processus: 0 °C ... +900 °C
    En fonction de la sonde de prélèvement

    Indice de protection

    Standard: IP54

    Avec refroidisseur: IP34
    Pour le circuit de refroidissement externe

    InterfacesRS-485 (option)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif
Vers le haut