Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
MINESIC700 TBS

L’atmosphère doit correspondre

Vos avantages

  • Le système comprend des analyseurs fiables et durables de SICK
  • Système modulaire, extensible de 10 à 40 points de mesure
  • Commutation du point de mesure configurable par l'utilisateur
  • Sécurité accrue dans les mines grâce à la détection des tendances à long terme de l'atmosphère des mines à chaque point de mesure
  • Commande à distance d'une salle de contrôle centralisée
  • Manipulation facile et maintenance aisée du système
  • Bouquet de services complet avec différentes options d'assistance avec les SICK LifeTime Services
  • Connaissances approfondies du système par la formation complète des utilisateurs

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

L’atmosphère doit correspondre

Le système d’analyse à faisceau de tube MINESIC700 TBS convient parfaitement au contrôle de l’atmosphère dans les puits et les zones exploitées des mines de charbon souterraines. Le système prélève des gaz de la mine à plusieurs endroits à l’aide de tuyaux en polyéthylène de construction spéciale reliés à une pompe à gaz de mesure puissante. Le système comprend en outre des pompes de lavage, des dispositifs antiretour de flammes certifiés et des composants pour le traitement des gaz. L’échantillon de gaz est analysé avec des analyseurs de gaz NDIR éprouvés et des analyseurs d’oxygène paramagnétiques.

En bref
  • Mesure extractive des gaz dans les mines de charbon
  • Certifié IECEx et ANZEx
  • Mesure continue fiable (24/7)
  • Commutation automatique de 40 points de mesure max.
  • Alarme automatique et protocole d’alarme
  • Système en conteneur standard transportable
  • Salle séparée pour les gaz d’essai
  • Salle de contrôle séparée des salles d’analyse et des gaz d’essai

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCO, CO2, CH4, O2, autres composants sur demande
    Température de process+5 °C ... +50 °C
    Conformités

    ANZEx Ex V (AS1482) — N° CERT. ANZEx 12.2006

    Analyseur certifié NATA

    Interfaces

    Ethernet

    Optique de fibres

    Protocole de bus

    Modbus (analyseur)

    Ethernet

    Fonctions de correctionCalibrage manuel avec gaz d'étalon (à l'aide du logiciel Safegas)
    Fonctions de contrôle

    Contrôle de la salle d'analyse et de l'amenée d'air frais (points de mesure TBS 41 et 42)

    Ventilation forcée de la salle d'analyse et de la salle des gaz avec des ventilateurs Ex D

    Options

    Systèmes de lutte contre l'incendie

    Groupe électrogène de secours

    Chromatographe de gaz

    Dispositif de contrôle vidéo

    Intégration du système de mesure des gaz à effet de serre MINESIC700 GHG

    Système de dérivation du méthane

    Armoires / panneaux de distribution souterrains

    Filtre final, chutes d'eau, plaques d'étanchéité souterraines

    Set de contrôle de câbles

    Plaque de rétrolavage

    Kit d'outils

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut