Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
MINESIC700 GHG

Minimalisation des émissions de gaz à effet de serre grâce à une mesure continue

Vos avantages

  • Mesure éprouvée des gaz à effet de serre avec technique de mesure fiable des gaz et du débit par ultrasons
  • Jusqu'à 5 points de mesure avec un système modulaire extensible
  • Mesure précise et rapports conformes aux exigences légales
  • Moins de taxe car les coûts indexés sur la quantité sont précis en raison d'une incertitude de mesure plus faible
  • Manipulation facile et maintenance aisée du système
  • Bouquet de services complet avec options d'assistance avec les SICK LifeTime Services
  • Connaissances approfondies du système par la formation complète des utilisateurs

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Minimalisation des émissions de gaz à effet de serre grâce à une mesure continue

Le système d’analyse MINESIC700 GHG pour la mesure de gaz à effet de serre calcule en continu les émissions de gaz à effet de serre des mines de charbon souterraines. Il prélève le gaz de mesure et détermine la concentration des composants des gaz à effet de serre à l’aide de la spectroscopie NDIR. Il mesure, en outre, le débit du gaz avec la technologie à ultrasons ainsi que la température, la pression et l’humidité. Un progiciel spécial pour la saisie et l’attribution des données permet de calculer et d’afficher les résultats selon la législation en vigueur. Le contrôle avec le système d’analyse MINESIC700 GHG permet de calculer avec précision les coûts dus à la quantité et de réduire les impôts.

En bref
  • Mesure précise des émissions de gaz à effet de serre
  • Mesure fiable avec insécurité de mesure très faible
  • Commutation automatique de 5 points de mesure max.
  • Progiciel pour le calcul et l’enregistrement de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre
  • Débit, pression et température sont mesurés avec des appareils pour zone IECEx 1
  • Disponible comme armoire autonome ou intégrée au MINESIC700 TBS

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCO2, CH4, vitesse du gaz, température, pression, humidité (en option)
    Température de process+5 °C ... +50 °C
    Pression du process≤ 10 kPa
    ConformitésAnalyseur certifié NATA
    InterfacesEthernet
    Protocole de busModbus (analyseur)
    Fonctions de correctionCalibrage manuel avec gaz d'étalon
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut