Contact
Feedback

Baies d'analyse spécifiques au client
METPAX300

Un plus en matière d’efficacité et de sécurité

Vos avantages

  • Évite les explosions résultant de fuites d’eau ou de teneur en CO trop élevées dans les gaz d’échappements
  • Permet d'ajuster avec précision les brûleurs (proportion de CH4 par rapport à l’O2)
  • Réduit la consommation d'énergie en injectant la dose la plus adaptée d'O2 et par la combustion optimale du CO dans le four
  • La mesure du rapport de CO et CO2 fournit des indications sur la teneur en carbone de la fusion
  • La mesure du rapport de CO et CO2 et d’O2 fournit des indications sur la qualité du mâchefer

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

Aperçu

Un plus en matière d’efficacité et de sécurité

Le système d'analyse personnalisé METPAX300 (Metallurgic Process Analyzer) comprend l’analyseur de gaz de process MCS300P, qui a fait déjà ses preuves à maintes reprises, et l’analyseur d'oxygène à diode laser TRANSIC100LP. Le système est parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie. La sonde de prélèvement refroidie à l’eau résiste à des températures jusqu’à 1.800 °C et, grâce à l’utilisation d'un filtre innovant Cross-flow, elle convient très bien aux concentrations de poussière les plus élevées. L’armoire d'analyse en acier inoxydable est refroidie et rincée, évitant ainsi la surchauffe et la pénétration de poussière. La mesure continue de CO, CO2 et O2, alliée à la surveillance de la teneur en eau, assure une commande efficace préservant les ressources du four à arc électrique et contribue largement à la sécurité de l’installation.

En bref
  • Mesure précise de CO, CO2, H2O et O2. En cas de besoin, il est possible de mesurer simultanément ou de rajouter ultérieurement jusqu’à trois composants gazeux.
  • Parfaitement adapté aux rudes conditions ambiantes d'une aciérie
  • Design extrêmement robuste ne nécessitant que peu de maintenance

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Grandeurs de mesureCO, CO2, O2, H2O, H2 (option), VOC (option), de nombreux autres gaz actifs dans l'infrarouge et le spectre visible et liquides
    Principes de mesureCorrélation par filtre d'interférence, Corrélation par filtre à gaz (MCS300P), Spectroscopie à diode laser (TRANSIC), Détection à ionisation de flamme (FIDOR), Mesure de la conductivité (THERMOR)
    Température de process≤ +1.750 °C
    Température du gaz de mesure≤ +220 °C
    Indice de protectionBoîtier: IP54
    Avec protection anti-poussière supplémentaire
    InterfacesEthernet
    Protocole de bus

    Modbus

    OPC

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut