Contact
Feedback

Capteurs 2D-LiDAR
TiM5xx

Jamais d'erreurs de mesure

Vos avantages

  • Détection fiable des objets, quelle que soit la surface, même lorsque les lumières parasites sont intenses
  • Utilisation fiable à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à l'indice de protection IP 67
  • Intégration fluide dans les véhicules sans conducteur grâce aux faibles dimensions
  • L'interface Ethernet simplifie la mise en œuvre et la télémaintenance
  • La sortie des données permet d'obtenir des informations supplémentaires, comme la taille et la forme des objets
  • Faibles coûts d'implémentation grâce à la modularité du système : le télégramme de capteur est identique aux télégrammes de capteur des capteurs de mesure laser de la gamme SICK

Sélection de produits

Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :
1000.0 % 1000.0 %
4.0 m 25.0 m

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

View:

TiM561-2050101
1071419
TiM5xx
Capteurs 2D-LiDAR
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
  • Angle d'ouverture: Horizontal 270°
  • Indice de protection: IP67
  • Couleur: Gris (RAL 7032)
  • Application intégrée: Sortie des données
  • Fréquence de balayage: 15 Hz
Détails
  • Comparer maintenant
TIM510-9950000S01
1062210
TiM5xx
Capteurs 2D-LiDAR
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
  • Angle d'ouverture: Horizontal 270°
  • Indice de protection: IP65
  • Couleur: Bleu clair (RAL 5012)
  • Application intégrée: Sortie des données
  • Fréquence de balayage: 15 Hz
Détails
  • Comparer maintenant
TIM551-2050001
1060445
TiM5xx
Capteurs 2D-LiDAR
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
  • Angle d'ouverture: Horizontal 270°
  • Indice de protection: IP67
  • Couleur: Gris (RAL 7032)
  • Application intégrée: Sortie des données
  • Fréquence de balayage: 15 Hz
Détails
  • Comparer maintenant
TiM571-2050101
1075091
TiM5xx
Capteurs 2D-LiDAR
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
  • Angle d'ouverture: Horizontal 270°
  • Indice de protection: IP67
  • Couleur: Gris (RAL 7032)
  • Application intégrée: Sortie des données
  • Fréquence de balayage: 15 Hz
Détails
  • Comparer maintenant
TiM571-9950101S01
1079742
TiM5xx
Capteurs 2D-LiDAR
  • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
  • Angle d'ouverture: Horizontal 270°
  • Indice de protection: IP67
  • Couleur: Gris (RAL 7032)
  • Application intégrée: Sortie des données
  • Fréquence de balayage: 15 Hz
Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Aperçu

Jamais d'erreurs de mesure

Bien plus que la simple détection d'objet : le scanner laser 2D TiM5xx est la solution de mesure de la série TiM de SICK. La technologie HDDM (HDDM = High Definition Distance Measurement) garantit la surveillance étendue à l'intérieur et à l'extérieur, même lorsque les lumières parasites sont intenses et sur n'importe quelle surface. Le TiM5xx fournit des mesures précises de la surface scannée dans un boîtier compact et robuste, ce qui permet de déterminer des informations supplémentaires, comme la taille et la forme des objets. Ainsi, le TiM5xx s'utilise en toute flexibilité dans de nombreuses applications industrielles et dans l'automatisation des bâtiments. L'interface Ethernet intégrée simplifie la mise en œuvre et la télémaintenance. Le TiM5xx est une solution efficace pour l'utilisation fixe, sur les véhicules sans conducteur et dans d'autres applications mobiles.

En bref
  • Surveillance d'une surface de 1.470 m² maximum possible avec un seul capteur
  • Grande immunité aux lumières parasites par HDDM
  • Résistance grâce à l'indice de protection jusqu'à IP 67
  • Faible puissance absorbée (4 W standard)
  • Dimensions compactes avec une hauteur de boîtier de 86 mm maximum
  • Interface Ethernet intégrée
  • Grande portée jusqu'à 25 m
  • Conception industrielle et connecteur mâle M12

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIndoor / Outdoor
    Angle d'ouverture
    Horizontal270°
    Résolution angulaire

    0,33°

    Zone de fonctionnement0,05 m ... 25 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.2 m ... 8 m
    Fréquence de balayage15 Hz
    Température de service–25 °C ... +50 °C
    Série
    USB
    Ethernet
    Entrées de commutation0
    Sorties de commutation1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »)
    Poids150 g / 250 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut