Contact
Feedback

Capteurs 2D-LiDAR
TiM1xx

Capteur pour le contrôle des surfaces : petit, simple, rentable

Vos avantages

  • Effort d’installation réduit grâce à la surveillance d’un champ de vue de 200°
  • Coûts d’exploitation faibles
  • Faible encombrement grâce à ses dimensions compactes
  • Mise en service rapide grâce à la configuration simple de la zone de détection avec logiciel
  • Coûts d'installation réduits et échange rapide grâce au connecteur rotatif, IO-Link et clonage des paramètres
  • Particulièrement adapté aux véhicules à batterie grâce à sa consommation d’électricité réduite

Aperçu

Capteur pour le contrôle des surfaces : petit, simple, rentable

TiM1xx est un scanner laser petit, simple et rentable pour des applications diverses pour le contrôle des surfaces. C’est le modèle de base des capteurs 2D LiDAR de SICK et, avec sa forme compacte, il offre des possibilités d’utilisation diverses. TiM1xx est le capteur idéal pour le contrôle de présence de haut niveau. La technologie HDDM+ assure une détection d’objets fiable même dans des conditions difficiles et offre ainsi une disponibilité des machines maximale. Avec le TiM1xx, il est possible de paramétrer en toute simplicité des champs de détection jusqu’à 15,7 m² via le logiciel. L’interface IO-Link intégrée assure une mise en service en très peu de temps et une flexibilité lors de la solution d’application ainsi qu’un clonage des paramètres simple.

En bref
  • Petit capteur simple et économique pour le contrôle des surfaces
  • Contrôle d'une surface jusqu’à 15,7 m²
  • Poids réduit de seulement 90 g
  • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intégrés
  • Faible puissance absorbée de seulement 2,2 W typ.
  • Configuration et clonage avec IO-Link
  • Design industriel

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIndoor
    Principe de mesureHDDM+
    Application intégréeÉvaluation des champs
    Angle d'ouverture
    Horizontal200°
    Résolution angulaire
    Zone de fonctionnement0,05 m ... 10 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.1,2 m ... 3 m, en fonction de l’angle
    Fréquence de balayage14,5 Hz
    Température de service–10 °C ... +50 °C
    Entrées numériques1
    Sorties numériques2
    Poids90 g / 122 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut